Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

ReBeLMove divider

Product information
  • Separate containers easily
  • Format 400 x 300 mm
  • Efficient loading and unloading
Product description
With the additional separator attachment, it is possible to transport up to two 400 x 300 mm Euro containers. This enables loading and unloading in one trip by replacing a filled small load carrier (SLC) with an empty SLC.
Tekniske data

Konsultation

We would be happy to answer your questions personally

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h