Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

ReBeLMove stations

Product information:
  • Flexibly expandable
  • Made of metal or aluminum
  • Various sizes available
Product description
The stations for unloading small load carriers (KLT) are available in two different materials:
  • Metal container station
  • Container station made of aluminum profiles. This system can be extended with buffer compartments.
An integrated roller conveyor enables automatic unloading.
Tekniske data
Tilbehør

Konsultation

We would be happy to answer your questions personally

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h