igubal® gaffelhoveder

igubal® gaffelhoved  
Vigtigste kendetegn:

Meget lav vægt

Store trækstyrker

Kan kombineres med ledhovedleje i dimensionsserie E

vibrationer afdæmpende

Støjdæmpning

Fås til venstre- eller højregevind

igubal® gaffelhoved er i massiv polymer af igumid G i henhold til DIN 71752 og kan kombineres med ledhovedlejer i dimensionsserie E som modstykke.

De består af gaffelhoved, tap og låsering, eller alternativt med fjederbelastet tap.

Hvornår skal det bruges?

Når høj fasthed kræves

Når frihed fra korrosion ønskes

Når der ikke skal smøres

Når du ønsker at spare vægt

Når der ønskes vedligeholdelsesfri tørdrift

Når den nemmeste montering skal gennemføres

Når kombinationer med pneumatiske cylindre og gasfjedre skal gennemføres

Hvornår skal de ikke bruges?

Når høje temperaturer over +200 °C er normen

Når der kræves dimensioner over 20 mm

igubal® gaffelhoved, mm

Med og uden pin og låsering

igubal® gaffelhoved, mm     

igubal® gaffelhoveder med fjederbelastede tappe, mm

igubal® gaffelhoveder med fjederbelastede tappe, mm    

igubal® gaffelhoved kombination, mm

Komplette knæled bestående af gaffelhoved og ledhovedleje

igubal® gaffelhoved kombination, mm     

igubal® fjederbelastet tap, mm

igubal® fjederbelastet tap, mm     

igubal® tap, mm GBM/GSR

Tap og låsering

igubal® tap, mm GBM/GSR     

Metaldetekterbare igubal® gaffelled

igubal® gaffelled, detekterbar, mm

igubal® gaffelled, detekterbar, mm    

igubal® gaffelled med fjederbelastede tapper, detekterbar, mm

igubal® gaffelled med fjederbelastede tapper, detekterbar, mm    

igubal® fjederbelastet tap, detekterbar, mm

igubal® fjederbelastet tap, detekterbar, mm    

igus® ApS Lysholt Alle 8
DK – 7100 Vejle
Tlf. +45 86 60 33 73
Fax: +45 86 60 32 73

igus® kontakt +45 86 60 33 73 E-mail til igus®

Track & trace
Spor forsendelse
myigus myCatalog
Ingen minimum ordremængde
800 - 2000 Levering + Rådgivning Levering fra 24h* Gratis prøver

Der er over 100.000 produkter på lager. Levering og rådgivning daglig fra kl. 8.00-20.00 og lørdage fra kl. 8.00-12.00!

Newsletter Registration
Generelle forretningsbetingelser Kolofon Generelle bemærkninger Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger