drylin® ZLW -Tekniske data

Tekniske data ZLW-0630

Betegnelse Enhed Basic 02 Standard 02
Vægt uden slag kg 0,38 0,4
Vægt / 100 mm slag kg 0,08 0,08
Maks. slaglængde* mm 1.000 1.000
Transmission mm/omdr 54 54
Tandprofil   HDT 3M MTD 3
Tandremsmateriale   Neopren med GF PU med stål
Tandremsbredde mm 9 9
Tandremsspænding N 75 100
Maks. radial belastning N 100 150
Nedbøjning   Kugleleje Kugleleje
Maks. hastighed afhængig ved 60% driftscyklus m/s 2 2
Maks. positionsafvigelse for slæde, lastafhængig** mm ± 0,35 ± 0,3
* Vi kan tilbyde et bredt udvalg af slag på bestilling efter teknisk konsultation og afklaring.
* Effektiv målte værdier på slæden ved maksimalt tilladt belastning i horisontal installationsposition

Tekniske data ZLW-1040

Betegnelse Enhed Basic 02 Standard 02
Vægt uden slag kg 0,9 1,0
Vægt / 100 mm slag kg 0,14 0,14
Maks. slaglængde* mm 2.000 2.000
Transmission mm/omdr 66 70
Tandprofil   RPP 3M AT 5
Tandremsmateriale   Neopren med GF PU med stål
Tandremsbredde mm 15 16
Tandremsspænding N 150 200
Maks. radial belastning N 200 300
Nedbøjning   Kugleleje Kugleleje
Maks. hastighed afhængig ved 60% driftscyklus m/s 3 5
Maks. positionsafvigelse for slæde, lastafhængig** mm ± 0,3 ± 0,2
* Vi kan tilbyde et bredt udvalg af slag på bestilling efter teknisk konsultation og afklaring.
* Effektiv målte værdier på slæden ved maksimalt tilladt belastning i horisontal installationsposition

Tekniske data ZLW-1080

BeskrivelseEnhedstandard
Vægt uden slagkg1,3
Vægt / 100 mm slagkg0,14
Maks. slaglængde*mm2.000
Transmissionmm/omdr70
Tandprofil AT5
Tandremsmateriale PU med stål
Tandremsbreddemm16
TandremsspændingN200
Maks. radial belastningN300
Maks. hastighed afhængig ved 60% driftscyklusm/s5
Maks. positionsafvigelse for slæde, lastafhængig**mm± 0,20
* Vi leverer gerne længere slaglængder på bestilling efter teknisk konsultation og afklaring.
* Effektiv målte værdier på slæden ved maksimalt tilladt belastning i horisontal installationsposition

Tekniske data ZLW-1660

Betegnelse Enhed standard
Vægt uden slag kg 4,0
Vægt / 100 mm slag kg 0,5
Maks. slaglængde* mm 3.000
Transmission mm/omdr 120
Tandprofil AT5
Tandremsmateriale PU med stål
Tandremsbredde mm 32
Tandremsspænding N 500
Maks. radial belastning N 300
Maks. hastighed afhængig ved 60% driftscyklus m/s 5
Maks. positionsafvigelse for slæde, lastafhængig** mm ± 0,20
* Vi kan tilbyde et bredt udvalg af slag på bestilling efter teknisk konsultation og afklaring.
* Effektiv målte værdier på slæden ved maksimalt tilladt belastning i horisontal installationsposition

Tekniske data ZLW-20120/-20160/-20200

BeskrivelseEnhedstandard
Vægt uden slagkg5,36 / 5,78 / 6,2
Vægt / 100 mm slagkg0,386 / 0,426 / 0,466
Maks. slaglængde*mm3.000
Transmissionmm/omdr144
Tandprofil 8M
Tandremsmateriale PU med stål kabel
Tandremsbreddemm20
TandremsspændingN750
Maks. radial belastningN3000
Nedbøjning Dyb rille kugleleje
Maks. hastighed afhængig ved 60% driftscyklusm/s5
Maks. positionsafvigelse for slæde, lastafhængig**mm± 0,2
* Vi leverer gerne længere slaglængder på bestilling efter teknisk konsultation og afklaring.
* Effektiv målte værdier på slæden ved maksimalt tilladt belastning i horisontal installationsposition

Tekniske data ZAW-1040

Betegnelse Enhed Basic 02 Standard 02
Maks. slaglængde* mm 3.000 1.000
Transmission mm/omdr 140 54
Tandprofil 8M MTD 3
Tandremsmateriale Neopren med GF Stål
Tandremsbredde mm 32 9
Tandremsspænding N 150 200
Maks. radial belastning N m 12 12
Nedbøjning Kugleleje Kugleleje
Maks. hastighed afhængig ved 60% driftscyklus m/s 0,5 0,5
Maks. positionsafvigelse for slæde, lastafhængig** mm ± 0,5 ± 0,5
* Vi kan tilbyde et bredt udvalg af slag på bestilling efter teknisk konsultation og afklaring.
* Effektiv målte værdier på slæden ved maksimalt tilladt belastning i horisontal installationsposition

inertimoment og modstand

  ly
mm4
lz
mm4
Wby
mm3
Wbz
mm3
ZLW-0630 30391 11674 1736 845
ZLW-1040 97560 54910 3902 3076
ZLW-1080 483653 86613 11515 4684
ZLW-1660 540876 773489 14618 24586