Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

Send venligt en vareprøve af følgende produkter:

readycable® servo cable suitable for Baumüller 326592 (10 m), 28 A base cable, PUR 10 x d

Del.nr.: MAT9850242


Antal / meter:  

Jeg har følgende projekt - følgende spørgsmål - følgende ønske

  Yderligere informationsmuligheder:

Send mig venligst kataloget over "e-chain systems®"
Send mig venligst kataloget over "Glidelejer Polymer"
Send mig venligst kataloget over "chainflex® specialkabel for e-chain systems®"
Rådgiv mig venligst telefonisk
Besøg hos mig - ring mig op for mødeaftale
 

Deres oplysninger

Udfyld venligst de felter, der er markeret med *.

Firma*
Telefon
Fornavn*
E-mail*
Efternavn*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
 
Postnummer*
 

Hvis du ønsker at anmode om kataloger eller prøver, bedes du udfylde din adresse her.

By
Gade
Forbundsland
 

Ja, jeg vil gerne modtage information om aktuelle produkter og tjenester fra igus® via e-mail. Jeg accepterer igus®' eksklusive brug af mine data til kommunikation vedrørende markedsføring og uddannelse, som overholder databeskyttelseslovgivningen. Jeg ved, at jeg til enhver tid kan tilbagetrække mit samtykke via frameld-linket i hver e-mail.

Jeg accepterer databeskyttelsesreglerne og behandlingen af mine data. Du kan tilbagekalde denne autorisation på ethvert tidspunkt.