drylin R linear slide bearings

Antal produkter: 4

drylin® R linear slide bearing OJUM-01

  • Open anodised aluminium adapter
  • For supported shafts
  • Material of the liner: iglidur® J
Find suitable replacement liners for the OJUM-01 linear slide bearing here
fra 13,03 EUR/Stk.
8 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
8 24 - 48 timer
Til produktsiden

drylin® R linear slide bearing OJUM-03

  • With reduced outer diameter, spherical area on the outer diameter, O-rings for elastic seating and hard-anodised surface
  • Material of the liner: iglidur® J
Find suitable replacement liners for the OJUM-03 linear slide bearing here
fra 15,14 EUR/Stk.
8 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
8 24 - 48 timer
Til produktsiden

drylin® R linear slide bearing OXUM-03

  • With reduced outer diameter, spherical area on the outer diameter, O-rings for elastic seating and hard-anodised surface
  • Material of the liner: iglidur® X
fra 18,77 EUR/Stk.
5 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
2 24 - 48 timer
3 3 - 4 arbejdsdage
Til produktsiden

drylin® R - linear plain bearing, open design OJ4UJ-01

  • Open design for Ø 12 to 40mm
  • Liners made of econ iglidur® J4
  • Costs at least 35% less than standard liners made of iglidur® J
  • High regranulate content (at least 97%) and a CO₂ footprint reduced by over 60%
fra 12,82 EUR/Stk.
7 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 3 - 4 arbejdsdage
Til produktsiden

Konsultation

We would be happy to answer your questions personally

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h