Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

Profile guide webshop │ drylin® W

Kategorier
Filtrer
Material
System
Size
Curve

Antal produkter: 5

Nyt

drylin® W-Econ single rail WS-CA

  • Suitable for all drylin® W single bearing housings and linear carriages
  • Lifelong rattle-free due to combination with pre-loaded drylin® W linear bearings series WJ200UM-01-Pxx
  • Individual bearing clearance adjustment by using WJ200UME-01 bearing housings
  • Design: Single Rail
  • Material: Aluminium
  • Rail profile: Round
fra 15,94 EUR/m
4 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
4 24 - 48 timer
Til produktsiden

drylin® W single rail WS

For fast and cost-effective shipping with UPS:
  • Lengths shorter than 2,000 mm
  • Shipping weight less than 31.5 kg
Anything over this weight will be shipped with freight charges on request.
  • Design: Single Rail
  • Material: Aluminum, hard anodized
  • Rail profile: Round
fra 16,88 EUR/m
10 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
10 24 - 48 timer
Til produktsiden

drylin® W single rail WS-ES

  • Design: Single Rail
  • Material: stainless steel 1.4571
  • Rail profile: Round
På forespørgsel
4 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
3 10 arbejdsdage
Til produktsiden

drylin® W single rail WSQ

  • Design: Single Rail
  • Material: Aluminum, hard anodized
  • Rail profile: Square
fra 16,88 EUR/m
9 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
9 24 - 48 timer
Til produktsiden

drylin® W single rail based on hygienic design

  • Flexible, supported single rails
  • Robust double shaft rails
  • Smooth round design without corners
  • Liner made of iglidur® A160 (compliant with FDA and EU guideline 10/2011 EC)
  • Design: Single Rail
  • Material: stainless steel
  • Rail profile: Round
På forespørgsel
Til produktsiden

Konsultation

We would be happy to answer your questions personally

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h