Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

Profile guide webshop │ drylin® W

Kategorier
Filtrer
Material
System
Size
Curve

Antal produkter: 2

drylin® W double rail CA anti-reflex AR black

  • Robust hard anodized or cost-effective in black anti-reflex (AR) 
  • Unobtrusive design
  • Rail lenght up to 4,000 mm, delivery of desired lenghts accurate to the millimeter
  • High surface moments on inertia, double rail, ly 8,234 mm⁴, lz 1,171 mm⁴
  • Design: anti-reflective
  • Material: Aluminum, black anodized
  • Rail profile: Round
fra 31,46 EUR/m
6 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
4 24 - 48 timer
2 10 arbejdsdage
Til produktsiden

drylin® W double rail WS in size 70

  • Design: anti-reflective
  • Material: Aluminium
  • Rail profile: Round
fra 57,75 EUR/m
2 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
2 24 - 48 timer
Til produktsiden