Digital positionsindikator

For endnu mere præcise indstillinger

Den elektroniske positionsindikator (batteridrevet) for drylin® lineærmoduler kan programmeres frit for individuelle gevindstigninger i hvert tilfælde. Ideel til brug med dryspin® højstigningsgevind. LCD display med fem cifre og specialtegn, lang batterilevetid og nemt batteriskift uden at demontere enheden.
  • Elektronisk digitalt display
  • 5-cifret LCD skærm
  • Funktioner som inkrementaljustering, offset og reset via nøgler på positionsindikator
  • Batterilevetid 8 år
  • Batteriskift uden værktøj
  • Øget optælling i begge retninger, med eller mod uret
  • Skærmorienteringsstandard eller over 180°
  • Reduktion af bøsninger inkluderet i leveringsomfanget

Teknisk tegning af den analoge positionsindikator for drylin® lineærmoduler Klik på pilen for at forstørre
Digital positionsindikator for drylin® lineærmoduler

Produktsortiment

Varenr. Rotationshastighed Vægt Beskyttelsesklasse
SHT-P3-A 600 60 Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

Bemærk: reduktionsforinger medfølger



Leveringstid efter forespørgsel