Teknisk tilbehør til drylin® lineære moduler og lineære akser

Til manuel og elektrisk bevægelse

Kontrolelementer

Analog positionsindikator med tæller til positionsvisning.

Analoge positionsindikatorer

  • Analog indikator fremstillet af plast
  • Tæller valgfrit 3 til 5 cifre
  • Inklusive passende reduktionsbøsning
  • Kan kombineres med en manuel klemme
Digital positionsindikator til en skinne med display og drejeknap.

Digital positionsindikator

  • Elektronisk digitalt display
  • 5-cifret LCD-display
  • Høj batterilevetid
  • Displayretning standard eller gennem 180°
drylin spindelklemme med håndtag til at låse en spindel.

Flange til fastspænding af aksel

  • Til fastgørelse til positionsindikatoren
  • Sikrer blyskruen mod utilsigtet drejning
  • Til forskellige blyskruediametre
Håndhjul til lineære moduler og lineære akser.

Håndhjul

  • Drejeknap: defineret standard for komplette enheder
  • Forskellige ydre diametre til rådighed
  • Forskellige håndtag til rådighed
Vinkelgear i tre positioner på et beslag.

Fleksibelt vinkeldrev

  • Fleksibel justering - kan drejes 360°.
  • Maks. drejningsmoment 3Nm
  • Fastspænding ved hjælp af stilleskrue
  • Ø 12 mm h7 udgangsaksel
Vinkelgear med aksel og flangeforbindelse.

Dobbeltsidet vinkeldrev

  • Til roterende transmissioner på 90°.
  • Konfiguration med fastspænding af blyskrue, positionsindikator og håndhjul mulig
  • Kan leveres i kraftig udførelse
Vinkelgear med håndhjul til manuel justering.

Vinkeldrev i overensstemmelse med FDA

  • Maks. drejningsmoment 3Nm
  • Enkeltdele fremstillet af rustfrit stål
  • Let at rengøre
  • Kompatibel med SHTC-20-EWM-HYD
Flexwellen med akselkobling og tilslutning til et drejeelement.

Bøjelige aksler

  • Længder: 300 mm, 500 mm og 1.000 mm
  • Fleksibelt skaft: Poleret stål
  • Fleksibel installation
  • Pladsbesparende
Motorflange med tilslutningsplade til et drev.

Tilbehør til motortilslutning

  • Alt til motortilslutningen
  • Adapter-sæt
  • Motorflange
  • Kobling
drylin HSQ linearslæde med gevindspindel og drivenhed.

HSQ drejeenhed til løft

  • Tandede, hårdt anodiserede og korrosionsbestandige firkantede hulprofiler
  • Modulært design
  • Drev: NEMA11-trinmotor
Portalrobot-drev med motor, aksler og lejeblokke på en lineær akse.

Portal-drev

  • Pladsbesparende
  • Kompakt lineær robotopsætning
  • Til gearkasser og step- og EC/BLDC-motorer
  • Mere sikkerhed takket være enkoder og bremse
Endestopkontakt med tre tilslutningsvarianter til industriel automatisering.

Grænsereferencekontakt

  • Omkostningseffektiv
  • Letvægt
  • Beskyttelsesklasse IP50
  • Omskifterkontakt
SAW med motor og kobling til lineæraksel.

Adaptersæt til servomotorer

  • Enkel & Hurtig idriftsættelse
  • Indeholder motorflangekobling og monteringsskruer
  • Passer til mange almindelige producenter

Tilbehør til montering og installation

Monteringsplade i metal med flere borede huller.

Adaptersæt til opsætning af lineær robot

  • Enkel og hurtig opsætning af lineær robot med flere akser
  • Til akser med blyskrue og tandrem
  • Forberedelse af energikædesamling
  • Montering af y-akse på 2 x-akser
Adapterplade i plast med flere huller.

Adapterplade

  • Adapterplade til manuel justering af
    Positionsindikatorer og manuelle klemmer
  • Passer til drylin® lineære moduler i SLW- og SHT-serien. SHTP
Metalliske klemelementer til drylin-føringer.

Klemme

  • Sikker montering
  • Fuldt justerbar
  • Til drylin® SAW lineære moduler og ZLW tandremsakser & WSX høje profiler
Tre metalkanternødder med gevind.

Skårne møtrikker

  • Fuldt justerbar
  • Ideel til drylin® grænse- og referencekontakter
  • Velegnet til T-spor på drylin® WSX højprofil
  • Sikkert greb & kan eftermonteres
Drylin spacer i metal til montering og afstandsholdning.

Afstandsholder

  • Adaptersættet indeholder to afstandsstykker til tilslutning af et lineært modul
  • Materiale: aluminium
  • Monteringsmulighed for nærhedsafbrydere
  • Kan eftermonteres
drylin monteringsholder i metal med borehuller.

Monteringsbeslag

  • Fås til drylin® WSX / SAW(C) / ZLW
    Størrelser 0630/1040/1080/1660
  • Materiale: anodiseret aluminium
  • Flere positioner
  • Hurtig montering uden at bore
Vinkelsæt med to metalbeslag.

Vinkel-sæt

  • Forskellige installationsstørrelser
  • Kan kombineres med de lineære moduler i SHT-, SHTC- og SHTS-serierne i installationsstørrelserne 12 og 20
  • Materiale: rustfrit stål
Montageplade i aluminium med huller til en lineær samling.

Plader med T-not

  • Anodiseret aluminium
  • Forskellige fastgørelsesmuligheder
  • Til XY-lineære robotstrukturer
  • Matchende drylin-spormøtrikker
Klauenkobling i metal med slids og rosa markeringer.

Kæbekoblinger

  • forbinder aksens drivstift med motoren
  • 20 versioner på lager
  • Vibrationsdæmpende og stikbar

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning