Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273

Søg efter eksempler på anvendelse

Bedre teknologi og formindskede omkostninger

I årevis har igus® motto været "plastics for longer life®". Med dette mener vi produktion af innovative plastikprodukter, der reducerer vedligeholdelse, giver tekniske forbedringer og på samme tid reducerer omkostninger og forlænger levetiden - alt sammen leveret med det samme fra lager.

Vores kunder var i stand til at forbedre teknologien og reducere omkostningerne ved mere end 590 anvendelser.
Nogle eksempler:

Længste vandring i verden - ikke flere stilstandstider

The longest travel with plastic energy chain  

E-KædeSystemet bidrager i dag klart til pålidelighed, idet system-stilstandstider, der f.eks. skyldes knækkede kabler, er reduceret til nul.

Kabler der modstår varme, sol, regn og sne

LED screen  

Tidligere anvendte kabler fra en konkurrent gik i stykker, men siden man begyndte at anvende temperaturresistente chainflex®-kabler, virker den ekstra-store LED-skærm i Dallas under alle vejrbetingelser.

Hårdt miljø, høj hastighed

Special machine construction  

Selv under særligt aggressive miljøbetingelser, som i dette højhastighedsbearbejdningscenter, beviser energiforsyningssystemer deres pålidelighed.

Omkostninger sparet, maskintilgængelighed
forbedret

Beverages industry  

Eftersom iglidur® glidelejer har en lang levetid, og i tillæg hertil ikke har behov for smøring, og kun koster en brøkdel sammenlignet med almindelige lejer, kan 90% af omkostningerne spares.

Der spares over 10.000 euro pr. år

Fully automatic tire fitting lines  

De tidligere anvendte lejer blev blokeret, og akslerne plejede at brække. De smøringsfri igubal® flangelejer der anvendes i stedet for har været i drift siden maj 2007 - uden at bryde sammen. Dette sparede 2.440 euro i reparationsomkostninger og 8.400 euro i maskinstop hvert år.

Problemfri drift i stedet for ødelæggelse af aksler

Betonrørskærer  

På grund af ophobet snavs i kuglelejerne, blev kuglerne blokeret og akslerne blev ødelagt. Betonskæremaskinen har nu kørt helt problemfrit i over tre år på trods af den ekstremt høje belastning i driften.

Søg

Leder du efter praktisk afprøvede eksempler på anvendelser i en bestemt industri?
Her kan du søge gennem allerede implementerede anvendelser og filtrere dem i henhold til dine specifikationer.

Branche:
Anvendelsesscenarie:


Industrial Labelling Machine

No other inkjet company has yet found a cost-effective way of mounting print heads on coneyor lines...

Industrial Labelling Machine    

Mechanical shutter mechanism

A production solution was required to replace the prototype joint design which was costly, timely to assemble...

Mechanical shutter mechanism    

Mailing machine

Re-circulating ball slides rattled and failed regularly and and were expensive to replace...

Mailing machine    

Printing machine industry

For increased service life - Low-cost angular sensor with special bearings in printing machines.

Printing machine industry    

Vinklet sensor i trykmaskiner

By the use of igus® plain bearings, no notable clearance or abrasion was recognizable even after a long service life.

Vinklet sensor i trykmaskiner    

”Virtu“ large-format printer

The ”Virtu“ large-format printer can be used to print almost anything: sheetmetal, foils, textiles, wood, glass, and, of course, also paper in widths up3.5 metres.

”Virtu“ large-format printer    

Flatbed ink-jet printer

drylin® W in a flatbed ink-jet printer.

Flatbed ink-jet printer    

Enveloping machine

drylin® T linear guides of a pneumatic opener mounted on one side for envelopes.

Enveloping machine    

Electrical actuator

For extremely varied format adjustments: drylin® SHT spindle lift table.

Electrical actuator    

Enveloping machine

The stroke movement for a high-frequency, fully automatic enveloping system is implemented by plastic pillow block bearings and rod end bearings.

Enveloping machine    

Lifter system for printing machine

Arguments for noise minimization and reduction of maintenance rate were decisive here.

Lifter system for printing machine    

Transport equipment

Simple pivot movements as well as compensation of misalignments are implemented in bearing assemblies of drive shafts and chain sprocket bearings with plastic pillow block bearings.

Transport equipment    

Screen printing machine

Maximum precision in color application, thanks to drylin®.

Screen printing machine    

Special machine construction

Energy supply systems demonstrate their reliability even in particularly aggressive environmental conditions in special-purpose machinery construction.

Special machine construction    

Efficient hardening with ultraviolet radiation

Easy and durable

Efficient hardening with ultraviolet radiation    

Printer and plotter

Printer and plotter - low drive forces, low sliding friction coefficients.

Printer and plotter    

Pattern
cutting machine and special plotter

Compared to the metal plain bearings first used, the better vibration dampening of iglidur® X reduced the noise of the cutter head.

Pattern  cutting machine and special plotter    

Cutting machine

The spherical bearing used compensates the angle misalignment. That means no more maintenance is necessary.

Cutting machine    

Labeler for forwarding labels

This device prints forwarding labels and sticks them onto packed pallets.

Labeler for forwarding labels    

Textile printing machine

E4.1 application with 450 strokes per hour.

Textile printing machine    

Wet film thickness gage

This precision tester for accurate and rapid measurement of all liquid paint, coatings, oil coatings and adhesives is equipped with a durable and solvent resistant xiros® B180 ball bearing.

Wet film thickness gage    

Letter folding machine

This device is used for folding letters. The folding operation in a small space reduces the frame sizes of folding machines.

Letter folding machine    

Plotter

This plotter is an economical solution for printing up to DIN A2 format.

Plotter    

Screen printing machine

Here a drylin® T linear guide is used in a high-performance screen printing machine.

Screen printing machine    

Pagepulltester

This pagepulltester is a high-precision measuring instrument for the bookbinding industry.

Pagepulltester    

Paper processing machines

By the use of clearance-free pretensioned nuts in format changing systems in the paper industry, a precise and maintenance-free adjustment of the formats is enabled.

Paper processing machines    

Book scanner

A book scanner to digitize cultural heritage uses lubricant-free drylin® trapezoidal lead screw nuts.

Book scanner    

Three-sided trimmer

xiros® BB-6000-B180-10-ES as roller track

Three-sided trimmer    

3D Printing machine

Lubricant-free, accurate, and very quiet: igus® components in 3D printers.

3D Printing machine    

3D-printer: Let og støjsvag

drylin® linearteknologi i Cobot 3D-printer. Let, støjsvag og helt smørefri.

3D-printer: Let og støjsvag    

3D-printer: Klar til installation

3D-printerproducenten anvender monteringsklare systemløsninger både ved hurtig prototypefremstilling og masseproduktion - 3D-teknologien tilbyder fascinerende muligheder.

3D-printer: Klar til installation    
Oversigt over anvendelse

Jeg har følgende projekt - følgende spørgsmål - følgende anmodning

Der er ikke blevet fundet nogen anvendelseseksempler for din særlige anvendelse. Vil du gerne have yderligere hjælp?
Fortæl os hvordan vi kan hjælpe dig!



Deres oplysninger

Udfyld venligst de felter, der er markeret med *.

Firma:*
Fornavn:*
Efternavn:*
Telefon:
E-mail:*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
Postnummer:*
Land:*
Hvis du ønsker at anmode om kataloger eller prøver, bedes du udfylde din adresse her. 
Tiltale:
Gade:
By:
Forbundsland:
Ja, jeg vil gerne modtage information om aktuelle produkter og tjenester fra igus® via e-mail. Jeg accepterer igus®' eksklusive brug af mine data til kommunikation vedrørende markedsføring og uddannelse, som overholder databeskyttelseslovgivningen. Jeg ved, at jeg til enhver tid kan tilbagetrække mit samtykke via frameld-linket i hver e-mail.
Jeg accepterer databeskyttelsesreglerne og behandlingen af mine data. Du kan tilbagekalde denne autorisation på ethvert tidspunkt.
Send