Skift sprog :

15 år senere er dette system stadig robust og spændende og ideelt til langvarig brug. I Tušimice, Tjekkiet, opbevares kullet i en lang bunke i udkanten af kraftværksområdet, som teoretisk set ville være tilstrækkelig til en uges påfyldning af brændstof. En "stacker" stabler automatisk kullet på dyngen. For at sikre en pålidelig forsyning af energi, data og medier over en strækning på 615 m valgte ČEZ Group et af vores energikædesystemer i plast.
Forskellige af vores chainflex-kabler, som er specielt udviklet til brug i energikæder, føres inde i kæderne. Ud over chainflex-motor- og styrekabler anvendes der også et fiberoptisk kabel til datatransmission på den 615 m lange strækning. "Buskabler er udelukket til disse lange afstande, da signalstyrken ikke ville være tilstrækkelig, rapporterer Frank Schlögel fr". Ud over de forskellige kabler omfatter kæden også en vandslange, der kan opvarmes som ekstraudstyr.
Siden idriftsættelsen er energikædesystemerne i Tušimice også blevet overvåget elektronisk. Dette måler kædernes tryk-/trækkræfter og kan slukke for systemet, hvis kræfterne er for store, f.eks. på grund af fremmedlegemer i systemet. I de senere år har vi videreudviklet denne form for tilstands "" og tilbyder nu vores kunder en bred vifte af valgfrie moduler til overvågning og forebyggende vedligeholdelse som en ekstra sikkerhedsforanstaltning.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h