- Varenummer: JTEM-05
- Materiale: iglidur® J
- Form: Skivefjedre
- Dimensioner:
- d1 5.2 mm
- d2 10 mm
- Flere iglidur® J dele
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- iglidur® J: standardmateriale til mange anvendelser
- Kompensation for aksialt spil og fremstillingstolerancer
- Vibrationsdæmpende
Hvilke fordele har iglidur® Polysorb skivefjedre?
Vores Polysorb-skivefjedre er fremstillet af iglidur®-materialer, som har forskellige fordele:
- Smøring og vedligeholdelsesfri takket være faste smøremidler i materialet
- Resistent over for en bred vifte af kemikalier og medier
- Lav fugtoptagelse
- Økonomiske
Hvornår skal jeg bruge iglidur® polysorb skivefjedre?
- Hvis der er brug for flade fjederegenskaber, som kun er mulige med betydelig indsats for metal (kærv versioner)
- Ved kompensation for aksialt spil og produktionstolerancer
- Med vibrationskompensation
- Med støjreduktion
- Hvis der ønskes et antimagnetisk materiale
- Til elektrisk og termisk isolering
Hvornår skal jeg ikke bruge iglidur® Polysorb skivefjedre?
- Når der kræves konstante fjederkræfter over brede temperaturområder
- Hvis der ønskes høje fjederkræfter
Hvad er en skivefjeder?
skivefjeder er flade, koniske skiver, der kan deformeres elastisk. De anvendes i type, der har en kort fjeder vandring. Pga. deres plade-type kan de tåle høj belastning og deformerer kun lidt. De anvendes, når der skal udøves en stor kraft på et lille område, eller når der kræves en stor fjederkraft med en lille fjedervandring.
Funktionerne for en skivefjeder
De er en integreret del af mange maskiner og enheder. De spiller en afgørende rolle for absorption og lagring af mekanisk energi. Når en kraft virker på skivefjederen, deformeres den og lagrer energi i form af spænding. Når kraften svækkes, frigiver den den lagrede energi og vender tilbage til sin oprindelige form. Den kan bruges alene eller i en stak med andre skivefjedre for at opnå den ønskede fjederkraft og fjederkarakteristik.
De forskellige anvendelsesområder for skivefjedre
Skivefjedre anvendes blandt andet. i bilindustrien, hvor de bruges i koblings- og bremsesystemer. I maskinteknik anvendes de f.eks. i CNC-maskiner og sikrer en konstant kraft til fastgørelse af arbejdsemner i spændepatronen. De anvendes også inden for elektroteknik. Her anvendes de f.eks. i elektriske kontakter og relæer.
iglidur Polysorb skivefjedre opfylder DIN 2093 og EN 16983
DIN 2093 er blevet erstattet af en europæisk standard EN 16983 med identisk indhold. Denne standard specificerer kvalitetskravene og dimensionerne for skivefjedre. iglidur Polysorb skivefjedre overholder EN 16983 (tidligere DIN 2093).