Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

Delta robots

Antal produkter: 9

3-axis Delta robot | Working diameter 360 mm

Product information
  • Up to 60 picks/min.
  • For loads up to 5 kg
  • For precision requirements of 0.5 mm
  • At speeds up to max. 3.0 m/s
  • Max. acceleration: 60 m/s²

Optionally available
fra 3.840,87 EUR/Stk.
10 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
[0} 24 - 48 timer
[0} 3 - 4 arbejdsdage
Til produktsiden

2-axis delta robot | Workspace 400 mm

Product information
  • Up to 60 picks/min.
  • Load capacity 5 kg 
  • For precision requirements of +/- 0.5 mm
  • At speeds up to max. 2.0 m/s
  • Max. acceleration: 30 m/s²

Optionally available
fra 3.385,66 EUR/Stk.
4 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
[0} 3 - 4 arbejdsdage
Til produktsiden

3-axis Delta robot | Working diameter 660mm

Product information
  • Up to 30 picks/min. 
  • For loads up to 5 kg
  • For precision requirements of 0.5 mm
  • At speeds up to max. 1.0 m/s
  • Max. acceleration: 20 m/s²

Optionally available
fra 4.737,07 EUR/Stk.
10 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
[0} 24 - 48 timer
[0} 3 - 4 arbejdsdage
Til produktsiden

2-axis delta robot | Workspace 700 mm

Product information
  • Up to 50 picks/min.
  • Load capacity 5 kg
  • For precision requirements of 0.5 mm
  • At speeds up to max. 2.0 m/s
  • Max. acceleration: 30 m/s²

Optionally available
fra 3.983,13 EUR/Stk.
4 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
[0} 3 - 4 arbejdsdage
Til produktsiden

Delta robot | Calibration pin

Product information
  • Practical tool for calibration
  • for easy positioning at the zero point
  • Suitable for delta robots
fra 4,27 EUR/Stk.
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 24 - 48 timer
Til produktsiden

Delta robot | Cable clip

Product information
  • Safe cable guidance
  • Lightweight
  • Easy to fit
  • Suitable for 2-axis & 3-axis delta robots
fra 3,05 EUR/Stk.
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 24 - 48 timer
Til produktsiden

Pneumatic rotary feed-through with suction lifter

Product information
  • Stroke: 17 mm
  • Payload: 300 g
  • 360° infinitely rotatable
  • Non-rotating
  • Max. 500 rpm
fra 635,08 EUR/Stk.
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
[0} 48 - 72 timer
Til produktsiden

3-axis delta robot | working diameter 1,000 mm | Size: XXL

Product information
  • Up to 96 picks / min.
  • For loads up to 2.5 kg
  • For precision requirements up to approx. 0.3 mm
  • For speeds up to max. 2.0 m/s
  • Max. Acceleration: 28 m/s²
fra 16.924,44 EUR/Stk.
2 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
[0} 3 - 4 arbejdsdage
Til produktsiden

3-axis delta robot | working diameter 1,000 mm | extra rotary axis

Product information
  • Up to 96 picks / min.
  • For loads up to 2.5 kg
  • For precision requirements up to approx. 0.3 mm
  • For speeds up to max. 2.0 m/s
  • Max. Acceleration: 28 m/s²
fra 23.275,93 EUR/Stk.
2 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
[0} 3 - 4 arbejdsdage
Til produktsiden

Konsultation

We would be happy to answer your questions personally

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h