e-cord micro — til kapillarrør

ecord micro Sikker og fleksibel føring af de mindste rør < Ø 1 mm er, hvordan den innovative igus® "e-cord micro" fungerer.
Den fleksible "e-cord micro" kan samles modulært og dermed tilpasses bevægelse i maskinen. De foruddefinerede radier forhindrer bøjning af rørene og sikrer jævne arbejdsflows maskinnedetider.

Sikker og fleksibel føring af de mindste rør

Kan samles modulært og konsekvent

Foruddefinerede radier koordineret med maskinens bevægelse forhindrer bøjning af rørene


Typiske anvendelser:Pipetteringsmaskiner i medicinsk teknologi
Kapillarrørene føres i miniatureslanger med kun nogle få millimeter i diameter og må ikke bøjes i radier på under 45 mm i dynamiske anvendelser. Hvis dette krav ikke opfyldes i projekteringen eller under driften knækker slangerne af, hvilket fører til maskinsvigt. Permanent sikker føring i forud fastlagte radier er en teknisk udfordring, som er løst med "e-cord micro" fremstillet af højeffektive og elastiske tribopolymerer.

Pipetteringsmaskiner inden for medicinalteknologien

Leveringstid

Leveres på bestilling 

Flere oplysninger: