Indvendig højde: 5 – 32 mm
Indvendige højder: 21 - 48 mm
Indvendige højder: 21 - 350 mm
Indvendig diameter: 12 – 46,8 mm
Indvendige højder: 21 - 75 mm
Indvendige højder: 10 - 80 mm
Indvendige højder: 32 - 80 mm
Indvendige højder: 9 - 47 mm
Indvendige højder: 13 - 75 mm
Indvendige højder: 9 - 56 mm
Bølgepap: 28–40 mm
Trug, trækaflastningselementer, PMA-slanger
Her finder du løsninger til specielle anvendelser:
Download energikæde-kataloget direkte online!
Bestil en gratis prøve for at få det bedst mulige indtryk.
Konfigurer din energikæde nemt og bekvemt online, eller anmod om et skræddersyet projekt fra en ekspert.
Energikæder, uanset producent, kan genbrugsbehandles hos igus®. Hvordan fungerer det?
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:24h