E1 system - modulært bånd i ét stykke til enkle anvendelser

System E1
Modulær, one-piece led til enkle applikationer - den nye prisbillige E1 er brugbar, hvor energikæder tidligere var for dyre. E1 er en økonomisk løsning som er let at montere og den beskytter de konstant bevægelige kabler.

Typiske industrier og applikationer: Kontorudstyr til bilindustrien, fremstilling af automater, elektronisk udstyr, lysteknik osv.

Snapåbning på ydersiden

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serie E1.10

Indvendig højde hi: 10 mm
Indvendig bredde Bi: 13 mm
Bøjningsradier R: 38 mm
Pitch: 25 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serie E1.17

Indvendig højde hi: 17 mm
Indvendig bredde Bi: 21-44 mm
Bøjningsradier R: 28 mm
Pitch: 25.5 mm

E1.18 serie

Indvendig højde hi: 18 mm
Indvendig bredde Bi: 15 mm
Bøjningsradier R: 28 mm
Pitch: 25.25 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serie E1.20

Indvendig højde hi: 20 mm
Indvendig bredde Bi: 15 mm
Bøjningsradier R: 28 mm
Pitch: 25 mm

E-Kæde hjælp til produktvalg

Du kan hurtigt finde den rigtige E-Kæde ved at indtaste parametre og ved hjælp af en sammenligningstabel.

Monteringsinstruktioner

Afkortning og forlængelse af E-Kæden.

Applikationseksempler

Anvendelser i forskellige industrisektorer og i igus® testlaboratoriet.b

E-Kæde i et bånd

Omkostningsbesparende løsning til store antal

E1: E-Kæde i et bånd

Længde på hvert enkelt kædebånd: 255 mm

Kan forkortes eller forlænges efter behov takket være et sprøjtestøbt, modulopbygget kædebånd

Enkel snapåbning

Monteringsled til sammenkobling af flere kædebånd

Fastgørelse kan foretages ved kædebåndets udboring

Flere mulige materialer

Typiske industrisektorer og anvendelser

Generelle konstruktionsmaskiner

Automobilsektoren

Kontorteknologi

Maskinkonstruktion

Elektronisk udstyr

Generelt konstruktionsmaskineri osv.

UL94-V2-klassificering

UL94-V2 klassificering

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage