100% smørefri version med glidelejer
Alsidig og enkel montering
Valgfri slaglængder
Lav højde og solid
Let og korrosionsbestandig
Tekniske data | ZLW-1040-LT for kølelager | ZLW-1040-UW for undervandsbrug | ||
---|---|---|---|---|
Vægt uden slag | [kg] | 1,0 | 1,0 | |
Vægt 100 mm slag | [mm] | 0,14 | 0,14 | |
Maks. slaglængde* | [mm] | 2.000 | 1.000 | |
Transmission | [mm/U] | 70 | 70 | |
Tandhjul tænder | AT 5 | AT 5 | ||
Tandremsmateriale | TPUKF2 | med fastspænding i rustfrit stål | ||
Tandremsbredde | [mm] | 16 | 16 | |
Remspænding | [N] | 200 | 50 | |
Maks. radial belastning | [N] | 300 | 100 | |
Føringsleje | koldt kugleleje | xiros® kugleleje | ||
Maks. hastighed | [m/s] | 5 | 1 | |
positionsvarianter for slæde, belastningsafhængig | [mm] | ±0,2 | ±0,5 | |
* længere slaglængder på bestilling |
Del Nr. | A | Al | H | E2 | l | hc | E3 | R | f | lt | sg | ha | lz | l2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,3 | ||||||||||||
ZLW-1040-LT-100-L (1) | 74 | 100 | 45 | 60 | 209 | 22,5 | 87 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | På forespørgsel | |
ZLW-1040-LT-100-R (1) | 74 | 100 | 45 | 60 | 209 | 22,5 | 87 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | På forespørgsel |
(1) Dimension X kan vælges frit
Del Nr. | d2 | X | E | AP | LP | dp | n | np | nw | nh | T1 | T2 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -1 | ±0,25 | ±0,25 | ||||||||||
ZLW-1040-LT-100-L (1) | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 36 | 26,5 | 5 |
ZLW-1040-LT-100-R (1) | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 36 | 26,5 | 5 |
(1) Dimension X kan vælges frit
Del Nr. | A | Al | H | E2 | l | hc | E3 | R | f | lt | sg | ha | lz | l2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,3 | ||||||||||||
ZLW-1040-UW-100-L (1) | 74 | 100 | 45 | 60 | 209 | 22,5 | 87 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | På forespørgsel | |
ZLW-1040-UW-100-R (1) | 74 | 100 | 45 | 60 | 209 | 22,5 | 87 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | På forespørgsel |
(1) Dimension X kan vælges frit
Del Nr. | d2 | X | E | AP | LP | dp | n | np | nw | nh | T1 | T2 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -1 | ±0,25 | ±0,25 | ||||||||||
ZLW-1040-UW-100-L (1) | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 36 | 26,5 | 5 |
ZLW-1040-UW-100-R (1) | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 36 | 26,5 | 5 |
(1) Dimension X kan vælges frit