Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

Oversigt over drylin® E-produkterne – "e" for elektrisk

drylin E - Produktsøger og levetidsberegner

Efter du har valgt dine anvendelsesparametre viser product finder en oversigt over egnede lineærsystemer og motorer. Herudover kalkulerer produktsøgeren den individuelle pris på den lineære akse samt anvendelsesraten for motorer og levetiden i slag. Med nogle få klik kan du sammensætte en komplet lineær akse med motor, tilslutningskabler og monterede dele.

Elektriske motorer

Økonomiske og skalerbare motorer for lineære akser, lineære robotter og deltarobotter

Stepmotorer, BLDC og DC jævnstrømsmotorer; motor/gear; motorstyring; tilbehør
  • Hurtigt valg af rette motor
  • Priser og leveringstider for hvert produkt
  • Ingen minimums ordremængde, 24 t
  • Tekniske dataark inkluderet
  • Certificeret med Trusted Shops kvalitetsmærkning
Få mere at vide om elektriske motorer

Produktsortiment:

drylin® E adaptersæt til servomotorer

Adaptersæt til servomotorer

drylin® E tilbehør

Afstandsstykke, motorflange og kobling på grund af det højre linearbord og motorkombinationer.

drylin® E - Ende- og referencekontakt

Ende- og referencekontakt egnet til drylin® linearakse

drylin® E elektriske lineære akser med motor

drylin® E elektriske lineære akser med motor

GRW-0630 - yderst dynamisk ved små belastninger

Lille og let armaksel til "pick & place"-anvendelser

Portaldrev drylin® E portaldrivenhed

drylin® E drevenhed til lineære robotter

drylin® Q - gribeakse

drylin® Q - gribeakse, bevæge komponenter indenfor et defineret område og ved lav vægt

Portaler

Portaler fra igus® for økonomiske automatiseringsløsninger

drylin® - løfte/dreje enhed

drylin® løfte/dreje enhed, baseret på et snekkedrev med coated aluminiums 4-kant profil samt rundt bordelement med integreret fortanding

A = igus® stepmotorer

Omkostningseffektiv

Vedligeholdelsesfri løsning

Fire monteringsstørrelser

15 varianter


B = Klokobling
C = Motorflange: tilslutning for stepmotorer
D = Støtter til kuglelejegevindspindel
E = Tandrem, trapez- eller højstigningsgevind
F = Glidefolie lavet af vedligeholdelsesfri iglidur® J
G = Smørefri lineart glideføringssystem som anvender polymerlejer
motorstørrelse motordata mulig/anbefalet akse
bæltedreven
spindel
NEMA17 Holdemoment Mo[Nm]=0,5
flangestørrelse 42 mm
ZLW-0630
ZLW-1040
SAW-0630
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
NEMA23 Holdemoment Mo[Nm]=2,0
flangestørrelse 56 mm
ZLW-0630
ZLW-1040
ZAW-1040
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*
NEMA23XL Holdemoment Mo[Nm]=3,5
flangestørrelse 60 mm
ZLW-0630
ZLW-1040
ZAW-1040
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*
NEMA34 Holdemoment Mo[Nm]=5,9
flangestørrelse 86 mm
ZLW-1660 SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*

* = ved forespørgsel

Konsultation

Jeg vil med glæde besvare dine spørgsmål personligt

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h