Få tandhjul printet i 3D

Tre trin fra design til slidstærke tandhjul

Du har måske en CAD model for tandhjul parat, eller du kender kun dimensionerne, men uanset situationen, lader vores gratis, registreringsfri online værktøj dig bestille et individuelt slidstærkt tandhjul på nogle få minutter. 
Design et tandhjul i konfigurator

Design en tandhjulsmodel

Vores gratis CAD konfigurator lader dig designe tandhjul på mindre end 60 sekunder. Download bare STEP filen for yderligere behandling for 3D print. Du kan læse mere om konfigurationen i instruktionerne for tandhjulskonfigurator.
Konfigurer dit tandhjul her
Beregn levetid for tandhjul

Beregn levetid for tandhjul

Hvor længe vil tandhjulet holde med de givne applikationsparametre? Indtast alle applikationsdata (hastighed, belastning, modstykke m.m.) og fastlæg levetiden. Mere om levetidsberegning.
Beregn levetiden for tandhjulet her
Få printet et tandhjul i 3D

Få tandhjul printet

Træk og slip STEP/STP-filen for den færdige model eller vælg den fra en mappe i 3D printservice for upload. Materiale og efterbearbejdning kan vælges her. Priser og leveringstider oplyses omgående. Sådan fungerer 3D printservice.
Ordrer tandhjul i 3D print

Få fremstillet et tandhjul efter dimensioner eller tegning

Du kan få fremstillet slidstærke tandhjul af selvsmørende højtydende polymerer i igus 3D printservice. Produktionen tager kun en til tre dage, eller i hastesager endda natten over. Der er ingen værktøjsomkostninger eller minimums ordremængde, så batches på op til 10.000 komplekse tandhjul kan produceres med økonomisk fordel.  
 
Ud over 3D printservice, tilbyder vi andre nyttige services for producenter af tandhjul:
► Hvis du allertede har en færdig 3D model, kan du bruge levetidsberegner for tandhjul til at kontrollere levetiden for dine tandhjul fremstillet af iglidur materialer med de givne applikationsparametre og foretage de nødvendige justeringer. 
► Hvis du endnu ikke har en CAD model, kan du designe tandhjul med nogle få klik på mindre end 60 sekunder i online CAD konfigurator.  
Trinvis videoinstruktioner: se hvor nemt det er at få produceret slidstærke tandhjul.

3D printede tandhjul fremstillet af iglidur højtydende polymerer

► Forudsigelig levetid
► Enhver geometri mulig: specialformer og reservedele
► Optimeret tandgeometri for længere levetid
► Selvsmørende tørdrift takket være faste smøremidler
 
Holder op til fem gange længere end almindelige polymertandhjul
Testet og prøvet: tandhjul fremstillet af iglidur har markant længere levetid end bearbejdede eller sprøjtestøbte tandhjul fremstillet af konventionel plast.

Hvilket materiale er bedst til hvilken type af tandhjul? 

  • iglidur I3  er kendetegnet ved højere styrke og er  specielt velegnet til cylindriske tandhjul og konisk-cylindriske tandhjul, og kan benyttes   til  alle andre  former for tandhjul.
  • iglidur I6  har optimerede glideegenskaber og er derfor ideel til snekkehjul eller andre tandhjul der kræver fødevarekonformitet
  • iglidur I8-ESD er egnet til tandhjul der kræver ESD egenskaber, f.eks. for ATEX 
3D printede polymere tandhjul

Polymere tandhjul slitagetests

3D slitagetests

iglidur polymerer er mere slidstærke end PLA, ABS, og andre materialer og produktionsprocesser
Oplysninger om 3D-print fra igus

Hvorfor 3D print hos igus?

Yderligere information om
  • vores materialer
  • additive processer
  • Serviceydelser og support
igus 3D print nyheder

3D-print nyheder

Innovationer på området for industriel 3D-print. Nye produkter og services for additiv produktion med slidstærke polymerer.

Konsultation

Jeg vil med glæde besvare dine spørgsmål personligt

Photo
Henrik Borch

Managing Director

Skriv e-mail

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h