Information om 3D-print med slidstærk plast

Additive printmetoder

Additive printmetoder med iglidur

Slidstærke 3D printede dele

Slidstærke 3D-printede komponenter

Slitagetest på vores laboratorium

3D-print polymerer slitagetests

Hurtig fremstilling af prototyper

Hurtig prototype

Hvad er 3D print?

3D print refererer til fremstilling af digitalt definerede objekter ved hjælp af lagdelt applikation og klæbning af materiale. Udtrykket "3D print" bruges ofte i almindelighed som et synonym for additiv fremstilling. Additive fremstillingsmetoder står i kontrast til subtraktive, som bearbejdning, hvor materiale fjernes.

3D print i den rette forstand henviser til bindemiddelstråling i additiv teknologi. Andre ofte anvendte synonymer er generativ fremstilling, lagdelt fremstilling, additiv fremstilling, 3D print og rapid prototyping. Blandt de mest kendte 3D printmetoder til plast er selektiv lasersintring, multi-jet fusion, smeltet afsætningsmodellering, stereolithografi og materialestråling.

Hvordan fungerer 3D print?

Fremstilling af et objekt med en 3D udskrivningsmetode kræver mindst tre trin:

1. 1. Objektet oprettes digitalt i en CAD fil og konverteres til et format (f.eks. STL), som 3D printeren kan læse.

2. Objektet printes i lag

3. Det færdige objekt rengøres og bearbejdes (poleres, overtrækkes, farves osv.) efter behov.

Den nøjagtige produktionsteknologi afhænger af printmetoden. Der er mange metoder, der primært skelnes ved, om materialet tilsættes i form af pulver, smeltet plast eller væske, og om de hærdes af lys, luft eller bindemiddel. Afhængig af anvendelsen kan plast, metaller, keramik, beton, fødevarer eller endda organiske materialer behandles med additive teknologier.

Hvor anvendes 3D print ?

Anvendelsmulighederne for 3D print vokser kontinuerligt . Til prototype- og modelproduktion eller højvolumenproduktion anvendes additiv fremstilling på en lang række områder, fra kunst og design til luftfartsindustrien. Ud over enkle brugerobjekter og legetøj bruges 3D printteknologier til at printe komponenter til arkitektur af komplekse geometrier, til enheder i videnskabelige laboratorier, og til fremstilling af belastede maskinelementer. 

Hvor anvendes industriel 3D print?

Industriel 3D print bruges til fremstilling af prototyper, værktøjer og volumendele. Den bruger materialer, der afhængigt af den pågældende industrielle anvendelse, skal opfylde særlige mekaniske krav, som fleksibilitet, stivhed og slidstyrke.3D print har vist sig at være meget økonomisk i industrien, fordi modeller og små serier kan skabes, testes og justeres til serieproduktion meget hurtigere, end de kunne med sædvanlige metoder. I modsætning til prototyper, der kun kortlægger geometrier for den planlagte komponent, tillader industrielt fremstillede 3D printet modeller alle mekaniske egenskaber at blive testet på maskinen.

3D printservice bruges ofte til industriel prototypefremstilling, da det ikke er økonomisk at anskaffe en industriel 3D printer, medmindre det pågældende firma har den nødvendige ekspertise og bruger printeren regelmæssigt. 3D printudbydere har normalt ikke kun den nødvendige ekspertise, men også flere 3D printere, så de kan vælge den metode, der passer bedst til den pågældende applikation. Afhængigt af metoden er det også meget mere økonomisk at engagere en ekstern udbyder, da metoder som lasersintring regelmæssig involverer fremstilling af store partier af dele til forskellige kunder, hvilket i høj grad sænker produktionsomkostningerne for individuelle dele og dermed for individuelle kunder.

Ud over at fremstille prototyper og små serier er industrien mere og mere afhængig af 3D print til værktøjsproduktion til procedurer som sprøjtestøbning. Plast, keramik eller metal – enhver form til produktion i store serier kan fremstilles additivt. I modsætning til konventionel værktøjsproduktion er additiv manufacturing af støbeforme hurtig og enkelt baseret på en CAD fil og tilføjes direkte til ordren. Hvis der er behov for ændringer, kan de foretages med et par klik, så fremstillingen af et nyt værktøj er meget hurtigere og koster mindre, end konventionelle metoder tillader.

3D printere købes hyppigere af private, så de kan printe objekter til privat brug og udforske mulighederne i 3D print. Men deres muligheder er begrænset af omkostningerne, som stadig er meget høje, og kvaliteten af de materialer, der kan bearbejdes, som generelt er lav. Der er industrielle 3D printere til alle typer additive metoder; de kan behandle en bred vifte af materialer og er bedre tilpasset industriens krav.

Konsultation

Jeg vil med glæde besvare dine spørgsmål personligt

Photo
Henrik Borch

Managing Director

Skriv e-mail

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h