Skift sprog :

Ved 3D-printning designes komponenter som digitale 3D-modeller og fremstilles derefter additivt lag for lag. igus' 3D-printservice leverer komponenter fremstillet af vores egne slidstærke plastmaterialer uden krav om minimumsordreantal. Vi tilbyder løsninger specielt til applikationer i bevægelse, hvor konventionelle materialer hurtigt når deres grænser - vores plast har op til 50 gange højere slidstyrke end almindelig 3D-printplast. Du skal blot uploade CAD-modellen af din komponent online, så printer vi den i det ønskede antal.
Har du ikke en CAD-model ved hånden?
Med vores CAD-konfigurator kan du nemt skabe en 3D-model til forskellige typer. Vi giver dig også planlægningssikkerhed med vores Long Life Calculator, som kan beregne den forventede levetid for hver enkelt komponent online.
Industriel 3D-print er den ideelle løsning på mange vigtige problemer. Læs mere her om de typiske udfordringer, som 3D-print-tjenesten fra igus overvinder. Har din ansøgning særlige krav? Så er du velkommen til at diskutere løsningen direkte med en igus-ekspert.
Er en komponent gået i stykker, og er det svært at få fat i en reservedel?
En reservedel kan redde maskinen! Find ud af, hvordan Conti Tech Schlauch GmbH var i stand til omkostningseffektivt at udskifte en defekt spindel med tværgående gevind ved hjælp af vores industrielle 3D-printningsservice.
Har du brug for at levere en enkelt komponent eller en lille serie hurtigt?
En lille manglende komponent kan koste mange penge. Med 3D-printede lineære drev, som blev leveret på meget kort tid, forhindrede Thyssenkrupp dette. Få mere at vide her!

Kræver applikationen letvægtskonstruktion eller smørefrie komponenter?
En metalgearkasse kan være for tung til den ønskede bevægelse. Det kræver også ekstra smøring, hvilket ikke er tilladt i nogle miljøer. Cor.Sync løste begge problemer hos os! Vil du vide hvordan?
Komponentens særlige geometri kan kun realiseres til en høj pris?
Når du har fundet det perfekte design til en komponent, må den ikke fejle på grund af fremstillingsprocessen. Oplev, hvordan Zurich University of Applied Sciences realiserede sit kreative projekt med vores 3D-print-service!
3D-print-tjenesten fra igus producerer kundetilpassede komponenter af alle slags. Takket være den frie geometri i additiv fremstilling er der ingen grænser for, hvordan en del kan udformes. Vi printer blandt andet glidelejer, tandremsskiver, tandhjul, snekkegear og gribere.

Ved at bruge 3D-print i stedet for aluminium i produktionen af griberne kunne man spare op til 85% i omkostninger og 70% i produktionstid.

Bestil en gratis 3D-printet prøvegriber lavet af iglidur i8-ESD, og se nærmere på det slidstærke lasersintringsmateriale.
Komponenter, der er fremstillet ved hjælp af SLS-processen, kan efterfølgende glattes, farves eller bearbejdes mekanisk mod et tillægsgebyr. Mekanisk efterbearbejdning kan f.eks. omfatte indsættelse af gevind eller gevindindsatser samt produktion af komponenter med snævre tolerancer.
Upload CAD-model og få priser med det samme!
Vælg en prøvedel, og test tribologisk optimerede 3D-printmaterialer
Se selv kvaliteten og fordelene ved vores materialer til industriel 3D-printning. Er du interesseret i 3D-printede komponenter, men vil gerne teste dem, før du træffer en endelig beslutning? Så kan du bestille en gratis prøvedel hos os.
Du har en CAD-model ved hånden, men er stadig på udkig efter den mest omkostningseffektive fremstillingsproces til din ønskede komponent? Vores service for skræddersyede tribo-dele kan hjælpe! Upload blot din CAD-model, og du vil straks se en oversigt over alle tilgængelige materialer med priser for de forskellige processer, herunder CNC-fræsning, 3D-printning og sprøjtestøbning.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h