Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

Other accessories

Antal produkter: 7

smart plastics - intelligent sensor technology for predictive maintenance of energy chains

Eliminate unplanned downtime and reduce maintenance costs with smart plastics:
  • i.Sense - Condition monitoring
  • i.Cee - Predictive maintenance
På forespørgsel
Til produktsiden

e-rib: corrugated tube reinforcement

The reinforcement for existing corrugated tube systems.  Easily retrofittable, little installation space required and stability against unwanted sideways movement.
fra 1,96 EUR/Stk.
4 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 3 - 4 arbejdsdage
Til produktsiden

Office e-chain OCR | Mounting brackets

  • Simply attach with block magnets
  • Diameter ø 35mm
  • Complete set includes:
    • Moving end OCR.500.1
    • Fixed end OCR.500.2
fra 13,14 EUR/Stk.
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 48 - 72 timer
Til produktsiden

Office e-chain ZF14 | Mounting brackets, plastic, one-piece

  • Width index 38mm
  • A: 51.6mm
  • B: 50mm
fra 4,34 EUR/Stk.
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 48 - 72 timer
Til produktsiden

Office e-chain OCR | Intermediate bracket

  • The OCR can be mounted at defined distances using the intermediate bracket
  • The intermediate bracket allows points of the e-chain® to be attached to metallic surfaces with magnetic clips
fra 7,34 EUR/Stk.
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 48 - 72 timer
Til produktsiden

Polymer mounting bracket with rubberised magnet for the Office Chain OCO

fra 19,74 EUR/Stk.
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 24 - 48 timer
Til produktsiden

Polymer mounting bracket for the Office Chain OCO

fra 3,19 EUR/Stk.
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 48 - 72 timer
Til produktsiden