Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273
DK(DA)
Stærke cylindriske tandhjul i 3D-print

Skift cylindriske tandhjul nu: Op til 80 % mere slidstærke end drejede og sprøjtestøbte emner

► Hurtig produktion: Klar til forsendelse på 3 dage
► Konfigurer det rette cylindriske tandhjul på 60 sekunder med vores gratis CAD skabeloner
► Ingen nedetider for maskiner: Levetidsberegner for cylindriske tandhjul

Tandhjuls CAD konfigurator

Cylindrisk tandhjuls CAD konfigurator Ingen CAD til rådighed? Med vores tandhjulskonfigurator kan du oprette en individuel model af cylindrisk tandhjul med optimerede tandrodsgeometri på mindre end 60 sekunder.

Gratis prøve på cylindriske tandhjul

Prøve på 3D printet cylindrisk tandhjul Stadig ikke overbevist? Se det selv: vi sender dig gerne en gratis prøve på cylindriske tandhjul.

Levetidsberegner for cylindrisk tandhjul

Levetidsberegner for 3D printede cylindriske tandhjul Hvor længe holder et 3D printet cylindrisk tandhjul? Indtast parametre for applikation og beregn den forudsigelige levetid med nogle få klik med musen.

3D-print designguide

Design tips til 3D printservice
Download designguide (PDF)

Retningslinjer for polymere tandhjul

Retningslinjer for 3D-printede tandhjul
Download retningslinjer for tandhjul (PDF)

3D printede tandhjul fremstillet af iglidur højtydende polymerer

► Forudsigelig levetid
► Enhver geometri mulig: specialformer og reservedele
► Optimeret tandgeometri for længere levetid
► Selvsmørende tørdrift takket være faste smøremidler
 
Holder op til 5 gange længere end almindelige plasttandhjul
Testet og prøvet: tandhjul fremstillet af iglidur har markant længere levetid end bearbejdede eller sprøjtestøbte tandhjul fremstillet af almindelig plast.

Hvilket materiale er bedst til hvilken type af tandhjul? 

  • iglidur I3  er kendetegnet ved højere styrke og er  specielt velegnet til cylindriske tandhjul og konisk-cylindriske tandhjul, og kan benyttes   til  alle andre  former for slidstærke tandhjul.
  • iglidur I6  har optimerede glideegenskaber og er derfor ideel til snekkehjul eller andre tandhjul der kræver fødevarekonformitet.
  • iglidur I8-ESD er egnet til tandhjul der kræver ESD egenskaber, f.eks. for ATEX 
3D printede polymere tandhjul

Kundeanvendelser med 3D-printede tandhjul

Oplysninger om 3D-print fra igus®

Hvorfor 3D print hos igus?

Yderligere information om
  • Vores materialer
  • additive processer
  • Serviceydelser og support
Polymere tandhjul slitagetests

3D slitagetests

iglidur polymerer er mere slidstærke end PLA, ABS, og andre materialer og produktionsprocesser
igus 3D print nyheder

3D-print nyheder

Innovationer på området for industriel 3D-print. Nye produkter og services for additiv produktion med slidstærke polymerer.


Konsultation

Jeg vil med glæde besvare dine spørgsmål personligt

Photo
Henrik Borch

Managing Director

Skriv e-mail

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h