Sikker bevægelse, mindre vedligeholdelse: energiforsyningssystemer og lejer til sjove forlystelser

Uanset om det er en hurtig tur i den forhøjede kædekarrusel, en tur i rutsjebanen eller uhyggelig sjov i spøgelsestoget, er den anvendte teknologi underlagt meget høje sikkerhedsstandarder og stiller derfor de højeste krav til alle de installerede komponenter. Vores energikædesystemer og lejeteknologi er den helt rigtige: absolut pålidelig takket være en forudsigelig, lang levetid, lav vedligeholdelse, robust og støjsvag. Ingen minimums ordremængde. Og hvis f.eks. tematiserede attraktioner med dekorationer og animatronics skal tilpasses fuldstændigt, har specialdele fremstillet af højtydende polymerer i 3D print sammenlignelige specifikationer og kan konfigureres og bestilles online med blot et par klik.
Pariserhjulets gondol

Pariserhjul

Vores vedligeholdelsesfrie igutex heavy-duty lejer er det rigtige valg til ophængning af pariserhjulsgondoler. De består af et robust glasfibervæv og et indre lag, der er optimeret til glideegenskaber, og de er vores specialister til høje belastninger. Til dørmekanismerne i gondolerne anbefaler vi iglidur J glidelejer, drylin ZLW lineære drev og  energikæder i E2.1-serien.
Forlystelsesteknologi animatronics

Vertikale lifte

Vandforlystelser og rutsjebaner har ofte lodrette lifte til at transportere vognene. Energikæder i E.4-serien, f.eks. E4.56 bruges til at forsyne liften med energi sammen med det vertikale flizz system med matchende chainflex kabler.
Hvis hele liften eller en del af skinnen til et sporskifte roterer, skal kablerne føres her i den roterende bevægelse. Vores RBR systemer er velegnede til denne anvendelse, da de muliggør uafbrudt kabelføring med op til 600 graders rotation.

Orange linje

10 designtip til din roterende anvendelse


Hvis du vælger at designe selv, kan du finde værdifuld information om valg af den rigtige føringsrende til cirkulære moduler i dette gratis whitepaper. Undgå fejl, der reducerer dit systems levetid eller endda forårsager nedetid.

 
Download et gratis whitepaper nu
omvendt bøjningsradius whitepaper
Orange linje

Succeshistorie

Energikæde cirkulært modul i vandforlystelsen PowerSplash

Med 100 km/t og et fald på 45 meter suser rutsjebanen "PowerSplash" gennem vandet i forlystelsesparken Walibi i Belgien. For at sikre, at passagererne kan stige sikkert af og på, har udviklerne af vandforlystelsen fra firmaet Mack Rides installeret en drejekontakt, som stiller særlige krav til energiforsyningen. igus leverede den rigtige løsning: en modulær roterende energiforsyning, der består af en dobbelt sidemonteret energikæde i en styreskinne.
PowerSplash vandforlystelse med rotationsmodul med omvendt bøjningsradius

Hævet kørsel med energikæde

Hævede forlystelser

I tilfælde af hævede forlystelser skal kablerne til drev og belysning føres opad for at sikre ubegrænset sjov. Det er muligt sikkert og uden afbrydelser med vores energikæder og en passende rende. Ligesom med elevatorer i rutsjebaner er energikæder i E.4 serien, som f.eks.E4.1 oversigt og det vertikale flizz system velegnede som styring med matchende chainflex kabler.
Kæmpegynge med RBR system og forskellige lejer

Kæmpegynger

Selv i kæmpegynger eller i klassiske skibsgynger skal en lang række medier styres sikkert i gondolen. Vores systemer med omvendt bøjningsradius er ideelle til sjove forlystelser, der ikke ruller. Kablerne føres her uden afbrydelser, og der er ikke behov for en fejltruet glidering, der kræver vedligeholdelse. Modulerne  SRM-V eller PRM-V med de passende chainflex kabler bruges til den lodrette bevægelse.

I de hydrauliske cylindre, der bruges til at holde vognen oprejst og klar til brug, er der mange lejepunkter, der udsættes for store belastninger. Vores fiberkompositlejer af materialerne igutex TX1, TX2 eller TX3 samt lejer af iglidur Q3E er det rigtige valg her.

Rutsjebane transferbane med energikæde

Rutsjebane sporskifter og transferbaner

Store rutsjebaner har transferbaner til at flytte rutsjebanevognene til parkerings- eller vedligeholdelsespositioner. Vores e-kæder i serien E4.1 eller E4.Q med matchende rendesystemer og chainflex kabler er velegnede til energiforsyning på transferbaner.

Succeshistorie

Six Flags rutsjebane med vedligeholdelsesfrie lejer

Operatøren af forlystelsesparkkæden Six Flags er afhængig af glidelejer fremstillet af materialet iglidur Z, hvilket har ført til en betydelig omkostningsreduktion her. Årsagen var, at vedligeholdelsesarbejdet kunne undværes helt i løbet af sæsonen. Med tørdrifts glidelejer af højtydende plast er det ikke nødvendigt at kontrollere holdere og aksler eller at eftersmøre dem. Et andet plus: lejerne sparer en masse vægt.
Gå til brugerrapport

Rutsjebanevogne og iglidur Z glidelejer

Rutsjebanevogn

Glidelejer fremstillet af materialet iglidur Z er ideelle til montering af sikkerhedsstænger. Det giver maksimal levetid under ekstreme forhold og er også et godt valg til lejepunkter på rutsjebaners hjulophæng.
Rutsjebanens indgangsparti med iglidur- og iguballejer

Indgangsområder

Vores smørefri glidelejer bruges i forlystelsernes indgangsområder, for eksempel på de automatiske klapper i bagageopbevaringsskabe, hvor iglidur G- eller iglidur J-lejer er ideelle til formålet. Vores igubal lejehuse bruges på automatiske porte.

Succeshistorie

Komplet formonteret energiforsyning til gondollift

Den Trier baserede elevatorproducent Baasch & Didong GmbH var på udkig efter en løsning, der pålideligt kunne flytte alle kablerne i kontinuerlig drift - og det med en 180-graders rotation af gondolen, når den blev løftet. Yderligere udfordringer for materialet: absolut pålidelighed under konstant UV-bestråling, ekstrem varme, frost, regn og vandsprøjt. En stærk løsning til kontinuerlig brug blev fundet med en E4/4-energikæde. Og som en komplet formonteret readychain er der garanti for hurtig og økonomisk installation og nem demontering på et senere tidspunkt.
Gå til brugerrapport

Bilsimulator

Simulatorer

Simulatorer kan bevæges i alle retninger og kræver derfor en tredimensionel, fleksibel kabelføring. Til det formål tilbyder vi vores triflex energikædesystemer med de passende vridbare kabler
I elektriske eller hydrauliske cylindre, som er ansvarlige for at vippe og tippe forlystelsen, anbefaler vi vores glidelejer fremstillet af materialerne iglidur QE3, Z eller P. De imponerer med en lang levetid under høje belastninger og er økonomiske.