igubal stålejer

Smørefri, let og alsidig

Pudeblokleje-med-fikseringskrave

Fordele ved igubal-pudebloklejer

  • smørefri
  • vedligeholdelsesfri tør drift
  • Høj stivhed
  • Høj holdbarhed ved skiftende belastninger
  • Kompensation af forskydning
  • Kompensation af kantbelastninger
  • Korrosionsfri
  • Modstandsdygtig over for kemikalier
  • Høj dæmpningskapacitet
  • Til roterende, oscillerende og lineære bevægelser
  • Meget lav vægt
  • Høj radial belastningskapacitet
  • Kan bruges i medier
  • Pladsbesparende
  • Let at installere
  • Beregnelig levetid

Hvad du finder på denne side

Anvendelsesområder

Montering

Tolerancer

Produktsortiment

Hvornår bruger jeg dem?

  • Når der ønskes kemisk resistens
  • Når der er brug for et omkostningseffektivt alternativ
  • Når der er behov for smudsafvisende lejer
  • Når der skal kompenseres for forskydninger
  • Når der kræves helt opdelte komponenter

Hvornår bør jeg ikke bruge dem?

  • Når temperaturen er over +80 °C
  • Hvis der kræves en integreret monteringskrave
  • Hvis der kræves dimensioner over 50 mm
  • Hvis der skal opnås rotationshastigheder på over 0,5 m/s
Udskiftning af sfærisk indsatsleje

1:1 udskiftning mulig

Udviklingsstadier af igubal-pudebloklejet

1998

KSTM

"Jeg har brug for en omkostningseffektiv løsning."

KSTM

2005

ESTM

"Jeg er nødt til at realisere højere belastninger med mit pudeblokleje."

ESTM

2010

KSTM-GT / ESTM-GT

"Jeg har brug for et delt pudeblokleje."

KSTM-GT ESTM-GT

2015

ESQM

"Jeg er nødt til at opbevare mine solfangere uden smøring."

ESQM

2022

KSTM-CL

"Jeg er nødt til at absorbere højere kræfter og er overbevist af igus"

KSTM-CL

2022

PA-KS-JEM-SP

"Jeg har brug for et pudeblokleje til kompakt installationsplads"

PA-KS-JEM-SP

2023

ESRM

"Hvordan gemmer jeg mine runde profiler?"

ESRM

2023

ESQM-GT/KSQM-GT

"Jeg har en firkantet aksel og lille installationsplads"

KSQM-GT - ESQM-GT

2024

ESQM-2.0

"Jeg har haft rigtig gode erfaringer med igus i årevis. Kommer de også med noget nyt?"

ESQM-2-0

Mere om igubal sfæriske glidelejer

igubal®-shop

Butikken

Værktøj

Værktøj

Vidensbase

Videnbase

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning