Roterende energiforsyning til alle medier i et komplet system

Standarder kan tilpasses fleksibelt og effektivt

Produkteksperter i samtale

Teknisk service

Whitepaper om roterende energiforsyning

Design tips for rotary movement

Konfigurator til omvendt bøjningsradius

Online konfigurator

Den nye standard for cirkulære bevægelser

Teaser SRM

SRM: Rotationsmodul af stål

Teaser SRM-L

SRM-L: Rotationsmodul af stål Light

Polymer rotationsmodul

PRM: Rotationsmodul af polymer

Specielle løsninger til specielle anvendelser

Statisk roterende energiforsyning

Statisk roterende energiforsyning, i ét stykke

Teaser SRM-V

SRM-V: Rotationsmodul af stål, lodret

Teaser PRM-V

PRM-V: Polymer rotationsmodul lodret

  • Rotationsvinkel op til 540° (i ét plan)
  • Rotationsvinkler på 900° og mere er mulige med igus® multirotationsmodul
  • Maksimal rotationsvinkel på minimal installationsplads
  • Rotationshastighed på op til 360°/s
  • Lettere og mere kompakt end statiske føringstrug
  • Minimum forskydningskraft og maksimal levetid
  • Moduldesign med standardiserede monteringsvarianter
  • Integreret trækaflastning og kabelføring direkte i føringsrøret
  • Bestem hurtigt og pålideligt den roterende energiforsyning via CAD-konfigurator

Hvad betyder "reverse bend radius"?

Hvad betyder "MRM"?

MRM-modul med to niveauer

Dine muligheder med igus® føringstrug

Med konsoller

Med tag

Integreret styring

Rørformet trug

Omvendte e-kæder®

Egnede produkter og værktøjer

chainflex-kabler til applikationer med omvendt bøjningsradius

Fejlsikre kabler til roterende styresystemer

Roterende energiforsyningssystemer til forskellige anvendelser

Energikæder til cirkulære og spiralformede bevægelser

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning