Skift sprog :
E4.1-systemet kombinerer alle fordelene fra sine tre forgængere og er den bedste igus energikæde i produktsortimentet. E4.1-serien er stærkere med samme eller mindre dimensioner end sine forgængere. Næsten alle tilbehørskomponenter og tilslutningsdimensioner er identiske. Med igus E4.1-systemet kan du øge levetiden for din applikation yderligere og samtidig reducere omkostningerne.

indre højde hi: 350 mm
indre bredde Bi: 400 - 800 mm
bøjningsradius R: 500 - 1000 mm
afstand: 470 mm
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h