iglidur® UW160, flangeleje, mm - UW160FM

KTW-konform, egnet til kontakt med drikkevand

iglidur® UW160, flangeleje, mm - UW160FM
iglidur® UW160, flangeleje, mm - UW160FM drawing
1 fra 2
iglidur® UW160, flangeleje, mm - UW160FM
iglidur® UW160, flangeleje, mm - UW160FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: UW160FM-0304-05
  • Materiale: iglidur® UW160
  • Form: Flangelejer
  • Dimensioner:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Flere iglidur® UW160 dele
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • KTW-konform, egnet til kontakt med drikkevand
  • Ekstremt slidstærk i væske på lang sigt
  • Egnet til kontakt med drikkevand (KTW-konform)
  • God modstand mod medier
iglidur® UW160 | KTW-konform, egnet til kontakt med drikkevand
 
  • Ekstremt slidstærk i væske på lang sigt
  • Egnet til kontakt med drikkevand (KTW-konform)
  • God medieresistens
  • Smøre- og vedligeholdelsesfrie
  • Standardudvalg fra lager
iglidur® UW160 er udviklet specifikt til maksimal slidstyrke i mediebaseret kontinuerlig drift. I sådanne applikationer forekommer der normalt lav radial belastning og moderate temperaturer. Egnetheden til kontakt med drikkevand og meget god holdbarhed fuldender profilen af specifikationer.
 
typiske anvendelsesområder
 
Fluidteknologi
 
Du kan finde flere anvendelser her:
Industriløsninger
 
 
Hvornår skal det bruges?
  • Når der kræves et KTW-konformt materiale
  • Når der er brug for et slidstærkt materiale til kontinuerlig brug i flydende medier
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
 
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsninger er en funktion af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Glidelejer med lav fugtoptagelse kan designes med minimal lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
 
Montering
iglidur® bøsninger er press-fit leje. Den indre diameter justeres først efter prespasning i huset med korrekt tolerance. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejet. Aksial eller radial bevægelse i huset er forebygget herved.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning