Glidelejer - Montering og tolerancer

Montering af plastglidelejer

Pressetilpasning af lejerne

Hvad du finder på denne side

    iglidur glideleje i lejeplacering

    Hvad er tolerancen for husets boring?

    ISO-tolerancer for iglidur glidelejer [mm]

    Diameter d1Hus H7Skaft h9E10 (tolerancer i henhold til ISO 3547-1)E11 (tolerancer i henhold til ISO 3547-1)F10 (tolerancer i henhold til ISO 3547-1)D11 (tolerancer i henhold til ISO 3547-1)
    op til 3+0,000 +0,010-0,025 +0,000+0,014 +0,054+0,014 +0,074+0.006 +0.046+0,020 +0,080
    > 3 op til 6+0,000 +0,012-0,030 +0,000+0,020 +0,068+0,020 +0,095+0.010 +0.058+0,030 +0,105
    > 6 op til 10+0,000 +0,015-0,036 +0,000+0,025 +0,083+0,025 +0,115+0.013 +0.071+0,040 +0,130
    > 10 op til 18+0,000 +0,018-0,043 +0,000+0,032 +0,102+0,032 +0,142+0.016 +0.086+0,050 +0,160
    > 18 op til 30+0,000 +0,021-0,052 +0,000+0,040 +0,124+0,040 +0,170+0.020 +0.104+0,065 +0,195
    > 30 op til 50+0,000 +0,025-0,062 +0,000+0,050 +0,150+0,050 +0,210+0.025 +0.125+0,080 +0,240
    >50 til 80+0,000 +0,030-0,074 +0,000+0,060 +0,180+0,060 +0,250+0.030 +0.150+0,100 +0,290
    >80 til 120+0,000 +0,035-0,087 +0,000+0,072 +0,212+0,072 +0,292+0,036 +0,176+0,120 +0,340
    > 120 op til 180+0,000 +0,040-0,100 +0,000+0,085 +0,245+0,085 +0,335+0,043 +0,203+0,145 +0,395
    iglidur glideleje i lejeplacering

    Montering af igutex fiberkompositlejer


    Hvidbog: Tolerancer, samling, måling

    Preview af whitepaper
    • Tolerancekonstruktion til definition af korrekt lejespillerum
    • Målemetoder og tips til måling af plastlejer
    • Monteringstolerancer og foranstaltninger til at forenkle samlingen
    • Metoder til montering af glidelejer af plast

    Forskellige press-fit-metoder

    Hydraulisk eller mekanisk

    Uden en presse

    Automatiseret samling

    igutex glideleje efter krympning

    Krympning


    Måling af indre diameter for press-fittet leje
    Måling af indre diameter for press-fittet leje

    Anbefalede tolerancer


    Placering af måleplaner

    Kontrol af lejesædet

    • Når den er presset ind i hullet, skal den gode side af pluggmåleren passere glat forbi lejet.
    • Med en glidetester skal det sikres, at lejets indvendige diameter i gennemsnit ligger inden for den angivne tolerance på måleplanerne (se diagram modsat).

    Vis faktablad
    Forskellige lokaliseringsstudse til glidelejer

    Lokalisering af tap


    Limning i glidelejer

    Anbefalede klæbemidler:

    Vigtigt: Forbered limningsfladerne godt

    • Snavs, rust og andre fremmedlegemer skal fjernes fra de overflader, der skal limes.
    • Gør overfladerne let ru ved at slibe dem
    • Affedt de overflader, der skal limes, grundigt, f.eks. med alkohol, nitrofortynder eller acetone.
    • Lad derefter de limede områder tørre grundigt.

    Retningslinjer for bearbejdning

    ProcesDrejningBoringFræsning
    VærktøjsmaterialeRustfrit stålRustfrit stålRustfrit stål
    Opviklingshastighed [mm]0,1 ... 0,50,1 ... 0,5til 0,5
    Spilvinkel5 ... 1510 ... 12
    Spændevinkel0 ... 103 ... 5
    Skærehastighed [m/min]200 ... 50050 ... 100 op til 1000

    Rådgivning

    Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

    Levering og vejledning