Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273

iglidur® – tolerancer

iglidur

Billede 13: Måling af indre diameter for press-fit glideleje.

 
Tolerancer og målesystem

Installationsdiemnsiner og -tolerancer for iglidur® glidelejer er en funktion af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Glidelejer med lav fugtoptagelse kan designes med minimal lejefrigang. Tommelfingerreglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejevæg, jo større frigang.
 
Der eksisterer derfor forskellige toleranceklasser for iglidur® glidelejer. Inden for disse toleranceklasser kan iglidur® glidelejer benyttes i det tilladte temperaturomfang og fugtbetingelser op til 70% i henhold til installationsanbefalingerne. Hvis der foreliggere højere luftfugtighedsniveauer, eller lejerne benyttes under vandet, skal der foretrækkes materialer med lav fugtoptagelse.
 

Testmetoder

iglidur® glidelejer er press-fit lejer til aksler med H7 standard hul. Denne press-fit af lejerne fastholder lejerne i huset, og den indre diameter på glidelejet dannes ved press-fit monteringen.
 
Lejestørrelsestest udføres når lejet installeres i et hul med minimum specificeret dimension, både med måleur og måledorn.
 

"Go-Side" af måledorn trykkes ind i hullet, og skal passere let gennem lejet.

Ved måleniveau (se fig. 13), skal den indre diameter af lejet ligge langs dia tester indenfor specificeret tolerance.


iglidur

Fig. 13: Positioner for målelinjer (1, 2, 3 = målelinjer)

 
Fejlfinding

På trods af omhyggelig produktion og samling af lejer, kan der opstå forskelle og spørgsmål omkring de anbefalede installationsdimensioner og tolerancer.
Vihar derfor opsat en liste over de oftest forekommende årsager til afvigelser. I mange tilfælde kan årsagen findes hurtigt med denne liste:
 

Hullet er ikke faset korrekt, så lejemateriale skrabes af under press-fit montering.

Der benyttes en midter-pin, der udvider den indvendige diameter på ejet under press-fit montering.

Boringen modsvarer ikke H7 tolerancer.

Huset er fremstillet af et blødt materiale der udvides under press-fit montering.

Akslen har ikke tilstrækkelig h tolerance.

Målingen udføres ikke indenfor målelinjerne.