iglidur® G V0, bøsning uden flange, mm - GV0SM

V0-vurdering i henhold til UL94, universel

iglidur® G V0, bøsning uden flange, mm - GV0SM
iglidur® G V0, bøsning uden flange, mm - GV0SM drawing
1 fra 2
iglidur® G V0, bøsning uden flange, mm - GV0SM
iglidur® G V0, bøsning uden flange, mm - GV0SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: GV0SM-0608-06
  • Materiale: iglidur® GV0
  • Form: Muffelejer
  • Dimensioner:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Modstandsdygtige over for stød og slag
  • Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
  • Modstandsdygtige over for skimmelsvamp i henhold til DIN EN ISO 846
iglidur® G V0 | V0-klassificering i henhold til UL94, universel
iglidur® GV0 er det første iglidur®-materiale med V0-klassificering i henhold til UL94 til universel brug i det normale temperaturområde. Det er prædestineret til applikationer med høje brandsikringskrav (køretøjsinteriør, luftfart, bygningstjenester osv.). Alle andre iglidur®-materialer med V0-klassificering er en del af højtemperaturløsningerne. De generelle mekaniske og termiske specifikationer er i vid udstrækning sammenlignelige med all-rounder iglidur® G.

typiske anvendelsesområder
  • Passagersæder
  • Elevatorer
  • Rulletrapper
  • Styreskabe
  • Hængsler

Find flere anvendelser her:
Industriløsninger

 
Hvornår skal det bruges?
  • Når der kræves en UL94 V0-klassificeret bøsning til normale miljøforhold
  • Når der er brug for en økonomisk UL94 V0-klassificeret bøsning
Hvor det ikke benyttes?Brug vores filtermuligheder til at finde det passende produkt

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder

Montering
iglidur® leje er press-fit bøsning. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning