SLW-ESJ-1040 - XY-bord i rustfrit stål

Kompakt struktur med lav profil

  • For manuelle justeringer
  • Lavprofils og kompakt
  • Stor vridningsstabilitet
  • Strukturen er udelukkende fremstillet af 316 rustfrit stål
  • 100 % smørefri
  • Kemisk- og korrosionsbestandig
  • Tilgængeligt udstyr

For manuelle justeringer

Flade og kompakte

Høj vridningsstabilitet (stivhed)

Alle konstruktionsmaterialer: VA og V4A rustfrit stål

100% smørefri

Modstandsdygtig over for kemikalier og korrosion

Tilgængeligt tilbehør


Du kan bestille håndhjul for y-akse til montering til venstre eller højre. Venstre: SHT-XY-ESJ-1040-AWM-L-200-300 for 200 mm slaglængder i x-retning og 300 mm i y-retning. Højre: SHT-XY-ESJ-1040-AWM-R-200-300 for 200 mm slaglængder i x-retning og 300 mm i y-retning

Tekniske optioner



Leveringstid efter forespørgsel