drylin® SLW-XY borde, der er klar til installation

Krydsbord med sammenligning af vandringer for 100 x 100 til 500 x 500 mm.
  • Kun én enhed til to justeringsretninger
  • Til en arbejdsflade på op til 500 mm x 500 mm
  • Identiske slaglængder eller tilpasset konfiguration
  • Levering inkluderer tilbehør

Produkttjenester

Download tekniske data

Bed om et tilbud

Installationsstørrelserne på SLW-XY bordene

igus-krydsebord med lineære akser og spindeldrev.

SLW-XY-0620

SLW-XY-0630

SLW-XY-0660

SLW-BB-XY-1030

Krydsbord med to justeringsenheder til lineær positionering.

SLW-XY-ESJ-1040

SLW-XY-1040/-PL

SLW-XY-1080/-PL

Spindelløftebord som lineærmodul med lineærakse til præcis højdetilpasning.

SLW-XY-10120

SLW-XY-2080

Teknisk tegning

Målsat tegning af et krydsbord Zg_ med venstre og højre visning samt detaljer af drejebevægelsen.

Smørefri

Lydsvag drift

Korrosionsbestandig

Formatjustering

Temperaturbestandig op til +150° C

Økonomiske

Materialer til lejer

Fire drylin glidelejematerialer i forskellige farver som cylindriske prøver.

Klemme til blyskrue

  • Akselspændeflangen er fastgjort til positionsindikatoren til fastspænding af blyskruen
  • Forhindrer blyskruen i at rotere utilsigtet
  • Materiale: plasthus med aluminiumsakselklemme
  • Farve: sort
drylin spindelklemme med håndtag.

Digital positionsindikator

Drylin positionsindikator med digitalt display og drejeknap.

drylin håndhjul

drylin håndhjul til linearmodul, to visninger.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning