Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

drylin® SHT-PL "Preload" - manuel justering af spil

specielle egenskaber

Absolut fri for smøremidler

Forbelastet trapezformet møtrik, forlastet kraft 50 N

Manuel og kontinuerlig justerbar radial frigang

Lav vægt ved aluminium og plast

Fasede spindelender tillader drift med håndhjul eller motor

Temperaturbestandig: op til +80°C


 
1 - Trapezformet føringsskruemøtrik med fjederspænding
2 - Radialt spil justerbart i begge sider

Passende til dette produkt:


SHT-PL - "Preload"

L maks.:

 


Bestilling af et komplet system

Konfiguration med blot et par trin:

1. Vælg installationdimension
2. Vælg slaglængde i mm
3. Vælg tilbehørsdele

Tip:

Yderligere information kan findes i tegningerne og tabeller samt på nedenstående sider.

drylin® SHT-PL - komplet system

Trin 1

Vælg installationsdimension for spindelløftebord.

technical drawing
Monteringsdimension:

Længder og vægte [mm]

Bestillingsnr. Maks.
slaglængde
Vægt
[kg]
Ekstra vægt
pr. 100 mm
[kg]
Maks. statisk
belastningskapacitet
Individuel pris for baseslag 100 mm  
aksial
[N]
Radial
[N]
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage SHT-12-AWM-PL 750 1,1 0,1 700 2800 248,13 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage SHT-20-AWM-PL 1000 3,2 0,3 1600 6400 358,72 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage SHT-30-AWM-PL 1250 8,6 0,6 2500 10000 613,08 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage SHT-12-EWM-PL 750 1,3 0,2 700 2800 293,84 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage SHT-20-EWM-PL 1000 3,9 0,6 1600 6400 426,59 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage SHT-30-EWM-PL 1250 10,9 1,4 2500 10000 813,10 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage SHT-12-SWM-PL 750 1,3 0,2 700 2800 På forespørgsel Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage SHT-20-SWM-PL 1000 3,9 0,6 1600 6400 På forespørgsel Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage SHT-30-SWM-PL 1250 10,9 1,4 2500 10000 På forespørgsel Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

Dimensioner [mm]

Bestillingsnr. A
-0,3
Al
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
l R f lt
±0,1
tk ts
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage SHT-12-AWM-PL 85 85 34 70 73 74 145 42 2 30 11 6,6
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage SHT-20-AWM-PL 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage SHT-30-AWM-PL 180 180 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13,5
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage SHT-12-EWM-PL 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6,6
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage SHT-20-EWM-PL 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage SHT-30-EWM-PL 180 180 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13,5
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage SHT-12-SWM-PL 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6,6
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage SHT-20-SWM-PL 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage SHT-30-SWM-PL 180 180 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13,5
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog
Bestillingsnr. tg kt
±0,1
s sk sg kq d T l2 d2* standard ha
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage SHT-12-AWM-PL M8 6,4 6,3 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage SHT-20-AWM-PL M10 8,6 6,4 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage SHT-30-AWM-PL M16 12,6 11 18 M12 10,6 30 TR24x5 38 14 h9 36
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage SHT-12-EWM-PL M8 6,4 6,3 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage SHT-20-EWM-PL M10 8,6 6,4 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage SHT-30-EWM-PL M16 12,6 11 18 M12 10,6 30 TR24x5 38 14 h9 36
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage SHT-12-SWM-PL M8 6,4 6,3 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage SHT-20-SWM-PL M10 8,6 6,4 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage SHT-30-SWM-PL M16 12,6 11 18 M12 10,6 30 TR24x5 38 14 h9 36
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

* TR10x2 uden bearbejdet spindelende


Passende til dette produkt:

klar til afsendelse om 24 - 48 timer drylin® E - produktoversigt

Den vedvarende udvikling af værktøjskassen og systemkonceptet for den smøringsfri drylin® drevteknologi.

klar til afsendelse om 24 - 48 timer
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage