Kugleleje wiki: Teknisk information om kuglelejer

Vores wiki om kuglelejer i kort oversigt:

Whitepaper

Ydeevneegenskaber ved kuglelejer fremstillet af højtydende plast

Whitepaper med illustration af et kugleleje og åbne indersider.
Download whitepaper

System- og funktionsintegration til polymerkuglelejer

Forside og opslag med to sider fra en whitepaper om kuglelejer og specialdele fra igus.
Download whitepaper

Kugletransportenheder af plast: Et lovende alternativ til metal

Whitepaper om ball transfer unit med omslag og åbnet indholdsside.
Download whitepaper

Syv tips til valg af de optimale transportruller

Forside og opslag i et whitepaper med tips til transport og diagrammer.
Download whitepaper
Kuglelejer sammenlignet før og efter udskiftning.

Skal kuglelejer smøres?

F180 radielt kugleleje med målangivelserne d2 og b1.

Kuglelejestørrelsetabel

Kugleleje-testlaboratorium med en person ved en testmaskine.

Testlaboratorium for kuglelejer


Spørgsmål om kuglelejer

Monteringsanbefaling for xiros-kuglelejer i seks trin.
  • Høj slidstyrke takket være støbning under højt tryk
  • Homogen materialfordeling
  • Omkostningseffektiv produktion og dermed også gunstige priser
  • Forenkling af kuglelejeinstallation
Ødelagt kugleleje med metaldele fra holderen på en overflade.
  • Lejespillet som følge af slitage har nået et uacceptabelt niveau, f.eks. når aksel "en flagrer".
  • Buret er slidt og truer med at falde ud.
  • Lejekranserne er brudt på grund af for store stødkræfter.
  • Lejeringernes løbeflader er synligt beskadiget.
  • Kuglelejet er blokeret, f.eks. på grund af groft snavs.
  • Kuglerne (glas) er brudt.
  • "Der opstår hidtil ukendte støj".
  • Der er ikke længere lejespillerum på grund af aflejringer på kuglerne.
Walk-in-metode: lejedelene indsættes og monteres i hånden i et radialleje.
Snap-in kugleleje sat i en bøsning i fire trin.
  • Z = ensidig pladedæksel med spalteforsegling
  • ZZ/2Z = som ovenfor, fra begge sider
  • RS = ensidig, glidende gummipakning
  • LB = som ovenfor
  • 2RS = som ovenfor, fra begge sider
  • LLU = som ovenfor, berøringsfri gummipakning, fra begge sider
  • EE = som ovenfor, fra begge sider i kontakt, slidende
  • RZ = ensidig, kontaktfri gummipakning
  • LB = som ovenfor
  • 2RZ = som ovenfor, fra begge sider
  • LLB = som ovenfor
Tre snit af en lejeenhed med cover plate i variant 1 til 3.
Hvad er et kugleleje? Det forklares hurtigt her i videoen.
Kugleleje i tværsnit.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning