Skift sprog :

Tilstandsovervågning refererer til regelmæssig eller kontinuerlig registrering eller overvågning af tilstanden af en maskine (især roterende komponenter eller bevægelige applikationer), et system eller en proces.
Tilstandsovervågningssystemer er afgørende for at forstå maskiners adfærd og er en integreret del af udstyrets pålidelighed.
De mest succesrige eksempler nævner følgende fordele: maksimering af produktionen, øget levetid og reduktion af vedligeholdelsesomkostningerne.
Ja, med den smarte tilstandsovervågningssensor i.Sense EC.W kan du løbende overvåge og vise tilstanden og den anslåede resterende levetid for dit energiforsyningssystem for kun et par hundrede euro.
Til tilstandsovervågning kræves forskellige sensorer eller adgang til eksisterende datakilder, der tilhører systemet. Dette gør det muligt at registrere både mekaniske og elektriske faktorer samt eksterne miljøparametre. Alle maskindata samles, evalueres og forberedes til videre distribution eller visning på et dashboard i en gateway/edge-enhed, såsom i.Sense-modulet.
Alle signaler fra de enkelte tilstandsovervågningskomponenter danner det nødvendige datagrundlag for forebyggende vedligeholdelseskoncepter, også kaldet forebyggende vedligeholdelse__. Hos igus er alt, der har med forebyggende vedligeholdelse at gøre, samlet under betegnelsen i.Cee ("se" = I see ahead).
Indsamling af data – Analyse af data – Distribution af data
Wie funktioniert Condition Monitoring mit i.Sense? Das Video zeigt die Möglichkeiten kurz und prägnant auf!