Skift sprog :
Integrationen af IIoT i industrielle processer forenkler tilstandsovervågning og forudseende vedligeholdelse. Med vores nye produkter bevæger vi os længere i retning af Industri 4.0. Med sensorbaserede oplysninger kan vi udtale os præcist om produkternes forventede levetid. Nedetider kan reduceres, og produktionseffektiviteten øges. Vi udvikler konstant vores produkter for at muliggøre præcis vedligeholdelsesplanlægning og for at give nøjagtige oplysninger om systemets tilstand til enhver tid.

PLACERHOLDER til visual - oprettes i øjeblikket
Hvert minut tæller, når det kommer til service - og med sensorsystemer er det ikke altid umiddelbart klart, om en faktisk kraftgrænse er overskredet, eller om en kabelfejl udløser alarmen. Den nye generation af den gennemprøvede strain-gauge kraftsensor tilføjer et yderligere niveau af diagnostik til kraftovervågning: Sensoren kan nu detektere kabelbrud og kontaktfejl i det kabel, der er forbundet til den, hvilket gør fejlfinding betydeligt lettere. Dette reducerer tid og indsats i diagnostik, forkorter nedetid og øger systemets tilgængelighed.
Den nye generation af sensorer forbliver praktisk: Det er kompatibelt med eksisterende i.Sense-systemer og kan integreres i eksisterende installationer via en firmwareopdatering. Derudover leverer igus sensoren som et installationssæt inklusive kabel, dummy og monteringsmateriale, så montering er hurtigt overstået.
En omfattende oversigt over den passende sensorteknologi - EC.P push/pull kraftovervågningen kan findes her.

I hverdagen mislykkes mange måleopgaver ikke på grund af sensorteknologien, men på grund af indsatsen: samlet, kabelføring, forsyning og tilslutning af enheder - og i sidste ende mangler der stadig noget.
i.Cee² målekufferten (designstudie) forfølger derfor en enkel tilgang: en integreret måleplatform i en bærbar industrikuffert. Åbn kabinettet, tilslut sensoren, start målingen.
Det giver mulighed for at måle data direkte på maskiner, systemer eller prøveplatforme og evaluere dem på stedet - uden fast installation og uden lang forberedelse. Hvis du ønsker at opsætte målekampagner hurtigere og opnå resultater, hvor dataene genereres, finder du alle oplysningerne og muligheden for at registrere dig som betatester på detaljesiden.

Robotprogrammer kan køre perfekt - og alligevel lider beklædningspakken: rykvis bevægelse, ugunstige accelerationer eller overudstrækninger går ofte ubemærket hen under drift, indtil der opstår slitage eller nedetid.
TR.P-målekassen (typestudie) gør disse belastninger målbare. Som en mobil løsning registrerer, visualiserer og analyserer den de faktiske trækkræfter i triflex®-systemet under faktiske robotbevægelser.
Dette hjælper programmører med at iDentify kritiske bevægelser under ibrugtagning og gør det muligt for service- og driftsteam at vurdere tilbagevendende problemer hurtigere. Du kan finde ud af, hvordan målekassen bruges - og hvordan du kan tilmelde dig som betatester - på detaljesiden.

TR.P-trækkraftsensorsystemet bringer et nyt niveau af intelligens til industriel robotteknologi.
Den genkender kritiske bevægelser, før de skaber problemer. Trækstyrker måles direkte på hovedet af triflex R-systemet. En reaktion på overskridelse af foruddefinerede kraftgrænser er øjeblikkelig - enten med en klar besked eller et automatisk stop.
Det gør det muligt at eliminere risici på et tidligt tidspunkt og drastisk reducere følgeskader under driften.
For elegant teknologi. Til robuste processer.
Robotteknologi, der tænker fremad.

Det nye i.Sense-display bringer alle relevante data fra styreskabet direkte til styreskabsdøren og løfter dine vedligeholdelsesprocesser op på et nyt niveau.
Den er udviklet til moderne industrimiljøer og kombinerer robust hardware med intuitiv betjening og sikrer, at dit team altid har det fulde overblik.
Uanset om det drejer sig om livevisning af kritiske sensordata, nulstilling af systemet eller parametrering - alt dette kan nu gøres uden at åbne styreskabet.
Som officielt tilbehør til smarte plastløsninger passer displayet problemfrit ind i dit tilstandsovervågningssetup.

Kombi FTA forvandler en velafprøvet, flydende bevægelig ende til en intelligent sensorbærer.
Udvidelsessættet tilføjer realtidsopfattelse langs hele føringskanalen til den eksisterende mekanik - uden at tilpasse byggekammeret, uden designændringer, uden kompromiser.

Superwise-servicepakkerne forvandler vedligeholdelse til klarhed: Et skalerbart, databaseret eftersalgssystem, der identificerer risici, forenkler beslutninger og holder systemerne kørende - før der opstår et problem.
superwise er baseret på test- og feltdata fra virkelige anvendelser af intelligent plast. Portal, dashboard og hændelseshistorik giver grundlag for forståelige, databaserede beslutninger i stedet for mavefornemmelser.
Præcise, brugsbaserede anbefalinger fører til, at man undgår unødvendige materialeændringer og forlænger systemets levetid mærkbart.

i.Cee² er en videreudvikling af det velafprøvede i.Cee-modul.
Ud over kernefunktionerne i superwise-systemet til e-kædesystemer går det nye modul langt videre end tilstandsovervågning: Som en fuldgyldig Industrial Edge-computer,
kan det integreres i helt nye applikationer som f.eks. datalogning eller edge-analyse.
i.Cee². Åben. Modulopbygget. Grænseløs.

Den velkendte overvågning af tryk/træk-kraft og brud er nu også tilgængelig for vertikale e-kæder® med guidelok slimline (GLSL.P).
Integrationen af i.Sense øger applikationens levetid og forebygger fejl og uplanlagte nedetider. Dette muliggør sikker drift ud over produktets livscyklus.
Programmet kan integreres i Superwise-miljøet med alle de fordele, der følger med.

Rød, gul, grøn - som et trafiklys viser den mekaniske statusindikator slidstatus for den glidende e-kæde®. Uden nogen form for elektronik. Nu også til E4.Q-systemet.

Datakoncentratoren modtager oplysninger om slid eller forbrug fra alle igus® sensorer og sender dem til superwise-portalen via IoT.
Denne digitale grænseflade muliggør automatiseret datahåndtering, f.eks. for smart drytech-lejer eller den intelligente chainflex CASE, hvilket sparer ressourcer ved at reducere den nødvendige mængde af bestillinger og overvågning.
Desuden kan effektiviteten i kundens indkøbsafdeling øges gennem automatiserede bestillingskoncepter eller aktiv kontakt fra igus®.

Det to-trins sensorelement med mikrocontroller til dataanalyse giver mulighed for realtidsovervågning og forebyggende vedligeholdelse af drylin® W lineære føringer.
Integration i Superwise-infrastrukturen muliggør automatiserede påmindelser om udskiftningstiltag og bestilling af eftermonteringsdele. Unødvendige reparationer og udskiftninger hører fortiden til.

Intelligent restlængdemåling til overvågning af kabellagre og som grundlag for automatiseret genbestilling.
Det forbedrer effektiviteten og pålideligheden af kabelstyringssystemer og hjælper med at undgå spildtid på grund af manglende kabler.
Genbestillinger kan kun foretages, når det er nødvendigt, da lagrene er tilgængelige efter type.

superwise giver kunderne mulighed for at anmode om service online, kommunikere direkte og holde øje med alle tilsluttede igus® komponenter på et dashboard.
Direkte kommunikation med serviceteamet og ordrer på reservedele, vedligeholdelsesarbejde eller overvågningsenheder med et enkelt klik sikrer, at systemet altid er effektivt.
I øjeblikket overvåges mere end 1000 kundeapplikationer, der er forbundet med systemet, løbende, hvilket reducerer uplanlagte nedetider.

Maksimal effektivitet i tilstandsovervågning: Den nye firmware til det gennemprøvede i.Sense-tilstandsovervågningsmodul tilbyder måling af bevægelsesprofiler til brug af e-kæder® på lange rejser samt frit programmerbare alarmkontakter.
Måling af e-kædens bevægelsesprofil® via bruddetektionssensoren giver oplysninger om e-kædens tilstand®. Integration i superwise-miljøet er mulig.
Den ekstra alarm via NC-kontakterne forenkler softwareintegrationen og sparer programmeringstid.