Forskellige robot-kinematikker

Robotter til skoler, gymnasier og universiteter

robocube med studerende

Praktisk træning i robotteknologi

  • Garanti for praktisk relevans: De robotter, som igus® har udviklet og produceret til industrien, bruges i kurserne. Dette sikrer en problemfri introduktion til industriel robotteknologi.
  • Sikkerhed: igus® produkter er CE-kompatible og opfylder derfor gældende sikkerhedsstandarder.
  • Omkostningseffektive løsninger: Uanset om det er individuelle komponenter, du selv skal bygge, eller komplette systemer - tilpas løsningens omfang til dine krav.
Kvinder programmerer en robot

Low Cost Automation i den daglige undervisning

Apiro® GIF-startsæt

Apiro® Robotsæt

irc

Programmering af robotter

rbtx

Tilbehør til robotteknologi hos RBTX®

Robotceller

  • Vægt 80,00 kg
  • Størrelse L x B x H: 1.000 x 937,23 x 2.030 [mm]
  • Version med fastgørelsesåbninger eller med døre
Robotcelle

ReBel® 6-akset robot

  • Nyttelast på op til 2 kg
  • Op til 664 mm arbejdsradius
  • Processer fra 4 sekunder
  • Repeterbarhed: ±1 mm
rebel

Lineære robotter

  • Individuelt slag på op til 6 m
  • Belastninger på op til 85 kg
  • Kan konfigureres online på fem minutter
lineær robot

robolink® DP robot med leddelt arm

  • Præcision < 1mm
  • Maks. nyttelast 3 kg
  • Op til 790 mm rækkevidde
robolink

SCARA

  • Op til 20N nyttelast
  • Op til 3.000 mm x 560 mm arbejdsområde
  • Processer fra 1,5 sek.
  • Repeterbarhed: ± 0,5 mm
scara

Delta robot

  • Op til 50N nyttelast
  • Op til 660 mm (3-akse) og op til 700 mm (2-akse) arbejdsdiameter
  • Processer fra 1 sekund
  • Repeterbarhed: ±0,5 mm
Delta-robot

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning