Føringsrender

Føringsrender for lange vandringer

SuperTroughs i aluminium

  • Modulært system i 2 versioner - Basic og Heavy Duty
  • Meget nem og universel installation
  • Glidestrimler til beskyttelse mod slid ved høje hastigheder
  • Korrosionsbestandig, havvandsbestandig aluminiumsprofil
  • Fleksibel installation - fastgørelse til underkonstruktionen uanset profillængder og samlinger
  • Forbindelseselement - plast med snaplås-mekanisme
  • Glideskinne i plast fremstillet af højmolekylær PE
  • Bundklemme kan monteres - indvendigt eller udvendigt - direkte på underlaget eller på C-profilen
  • Ledningsevne i henhold til DIN EN 61537: Standard
  • Glidestrimler og indsættelig gummiprofil for at minimere drænstøj
  • Monteringsbeslag giver et sikkert greb selv under barske driftsforhold
  • Fast endemodul muliggør hurtig og nem fastgørelse af e-chain® fast punkt til superaluminiumsrenden uden at bore

970.30.SL / 970.31.SL

Guide trug PDF-fil

970.30.SL / 970.32.SL

Guide trug PDF-fil

971.30.SL / 971.31.SL

Guide trug PDF-fil

972.02.30.SL / 972.02.31.SL

Guide trug PDF-fil

972.30.SL / 972.31.SL

Guide trug PDF-fil

972.30.SL / 972.32.SL

Guide trug PDF-fil

973.30.SL / 973.31.SL

Guide trug PDF-fil

974.30.SL / 974.31.SL

Guide trug PDF-fil

974.30.SL.HD / 974.31.SL.HD

Guide trug PDF-fil

975.30.SL / 975.31.SL

Guide trug PDF-fil

975.30.SL.HD / 975.31.SL.HD

Guide trug PDF-fil

Modul med fast ende / klemme

Oversigt over moduler med fast ende

Føringsrende i stål

Føringsrende i stål
  • Meget stærkt og robust styretrug i stål
  • Enkel installation med installationssæt til stødfuge og fastgørelse til underlaget
  • Enkel fastgørelse direkte til bunden af C-profilen
  • Stort udvalg, 2-delt design, kan justeres til kædebredde
  • Fås i galvaniseret stål og rustfrit stål (materialer: AISI 304, 14404, 14571)
  • Glidestænger er lavet af højmolekylær PE
  • Sidedelene er monteret med passende afstand og fastgjort til basen
  • Det faste endemodul muliggør hurtig og nem fastgørelse uden at bore
  • Ledningsevne i overensstemmelse med DIN EN 61537: Standard

90.30 / 90.31

Guide trug PDF-fil

92.30 / 92.31

Guide trug PDF-fil

93.30 / 93.31

Guide trug PDF-fil

94.30 / 94.31

Guide trug PDF-fil

95.30 / 95.31

Guide trug PDF-fil

96.30 / 96.31

Guide trug PDF-fil

97.30 / 97.31

Guide trug PDF-fil

98.30 / 98.31

Guide trug PDF-fil

99.30 / 99.31

Guide trug PDF-fil

91.10 - 91.71

Rørrendesystem RS

Rørrendesystem RS
  • Til anvendelser, hvor der forekommer snavs, spåner og slid - affaldsprodukter falder simpelthen gennem hullerne
  • Det er ikke nødvendigt at indstille den korrekte bredde, da der medfølger passende afstandsstykker

92.70 / 92.71

Guide trug PDF-fil

93.70 / 93.71

Guide trug PDF-fil

95.70 / 95.71

Guide trug PDF-fil

Rendesystem med spænder

Rendesystem med spænder
  • Betydeligt smallere end konventionelle trug
  • Hurtig og nem installation
  • Fast indvendig bredde takket være afstandsplader
  • Intet behov for tidskrævende justering af den laterale afstand
  • Ingen skarpe metalkanter på indersiden, da de er dækket af forbindelsesstykker
  • Smalle trugdele fremstillet af galvaniseret stål (rustfrit stål på forespørgsel)

91.930 / 91.931

Guide trug PDF-fil

92.930 / 92.931

Guide trug PDF-fil

93.930 / 93.931

Guide trug PDF-fil

95.930 / 95.931

Du er måske også interesseret i dette

Støttebakker til energikæder

Støttebakke i stål og aluminium

Rendeclip

Rendeclip

smart plastics: i.Cee Wonderbox

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning