Salgsautomater med vedligeholdelsesfrie komponenter

Teknologi til detailhandel

Ikon for salgsautomat

Catering-teknologi

Ikon for catering-teknologi

Adgangssystemer

Salgsautomater

Forlystelsesmaskiner

Salgsautomater

Lineære robotsystemer til vedligeholdelsesfri 24/7-drift

Hvidbog om salgsautomater med lineære robotsystemer

Brugerrapporter fra salgsautomatsektoren

Automatisk krydderidispenser med lineær styring

Udvalgt plast til salgsautomater

E2 micro e-chain

e-kæder E2 micro

  • Til de mindste installationspladser
  • UL94-V2 (valgfri V0)
  • Stærk, let og støjsvag
chainflex CF130.UL- og CF140.UL-kabler

chainflex CF130.UL & CF140.UL

  • PVC yderkappe (CF140 afskærmet)
  • Til mellemstore belastninger
  • Flammehæmmende
drylin E lineær robot

drylin E lineære robotter

  • Hurtig montering
  • Definerede slaglængder
  • Alt fra en enkelt kilde
drygear Apiro

drygear Apiro gearkasseløsninger

  • Omkostningseffektiv automatisering
  • Fleksibel i brug
  • Op til 2,5 Nm i kontinuerlig drift
drylin N lineære lavprofilføringer

drylin N styresystem med lav profil

  • Meget letvægt
  • Lav installationshøjde, 6-12 mm
  • Talrige muligheder for slæde
drylin-ledeskrueteknologi med dryspin-teknologi

drylin spindelteknologi

  • Smørefri og vedligeholdelsesfri
  • Støjsvag og lav vibration
  • Medieresistent

Innovativ og mangfoldig udvikling af salgsautomater

Støjsvag kontinuerlig drift takket være vedligeholdelsesfrie komponenter i automaten

  • Vedligeholdelsesfri
  • Omkostningseffektive
  • Sparer installationsplads og vægt
  • Enkel montering
  • Komplette systemer eller individuelle komponenter fra batchstørrelse 1
  • Beregning af levetid
  • Støjsvag og lav vibration

Testet til reel brug i testlaboratoriet

Den store kasse med motion-plastprøver

igus hjørnet

Blogartikler om salgsautomater

igus blog logo

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning