Nye chainflex® produkter i 2025

Teknologi op, omkostninger ned. Det er vores job.

CFSPECIAL.381: Specialkabler til teater og scene ...

Specielt kabelteater

Porteføljeudvidelse af CF884-målesystemets kabel ...

Kabel til målesystem Lenze

Nyt high-end motorkabel CF38 uden beskyttelsesleder ...

CF38.O.PE

Løsningen til snævre installationspladser og lange rejser ...

CF340.100.01

IPA- og DNV-certificeringer ...

Certifikater-IPA-DNV

Drivkabler med +90°C UL/CSA AWM-godkendelse ...

kabler-UL-90grader

Porteføljeudvidelse af CF130.UL med PVC-yderkappe ...

kabler-UL-90grader

Ny levetidskalkulator til kabler ...

Beregner af levetid

Specialkabel CFTHERMO.N.001 ...

CFTHERMO

Nyt tværsnit giver endnu flere muligheder inden for drevteknologi ...

Kabler til drevteknologi

CFCRANE: Mellemspændingskabel nu tilgængeligt fra lager ...

CFCRANE

Fiberoptisk kabel med lille bøjningsradius ...

FOC

Yderligere tværsnit for CF280.UL.H ...

CF280.UL.H

4 års garanti - der har aldrig været noget lignende ...

CF-garanti

chainflex® - UL-listede fleksible motor- og kontrolforsyningskabler ...

UL-listede kabler

Sikkert ophængt i det øverste drev ...

CFCLEAN-40 millioner

Til tørre miljøer ...

CF-PVC-kabler

chainflex® CFCLEAN med en garanti på 40 millioner dobbeltslag ...

CFCLEAN-40 millioner

chainflex® er PTFE/PFAS-fri ...

PTFE-fri

chainflex® CASE Refill ...

CFCASE-refill

Tværsnitsforlængelser til seks chainflex® kabelserier ...

Udvidelse af tværsnit

Målesystemkabel nu også til SIEMENS SINAMICS V90 ...

CF211.030

Et robotkabel med en vridningsvinkel på op til +/- 360°/m ...

CFROBOT8.PLUS

En hidtil uset garanti for levetid ...

CF98.PLUS og CF99.PLUS

Nyt hybridkabel CF280.UL.H401 ...

CF280.UL.H401.07.04.D

Nyt hybridkabel med yderkappe af PVC ...

CF220.UL.H304

Særlige løsninger med topdrevskabler ...

CFSPECIAL.5XX med DNV

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning