Drejekuglelejer i plast er vedligeholdelsesfrie og robuste

Hvad der findes på denne side

    PRT drejeringslejer

    Hvad er drejekranslejer?

    Et overblik over vores drejekranslejer

    Serie 01

    PRT-01

    Serie 02

    PRT-02

    Serie 03

    PRT-03

    Serie 04

    PRT-04

    Serie 05

    PRT-05

    Tilbehør

    PRT-tilbehør
    PRT expert

    PRT-konfiguratoren:

    Kan konfigureres individuelt: PRT-04 modulært system

    • Tilpas drejekranslejer til din individuelle applikation
    • Forskellige udvendige og indvendige gear
    • Vinkelstop, snapmekanisme og meget mere
    • Klar til installation & let at installere
    • 100 % vedligeholdelsesfri og smørefri
    • Otte størrelser

    Specialdesign og tegningsdele

    Special- og tegningsdele

    Fordele ved iglidur® PRT drejekranslejer

    Økonomiske

    Økonomiske

    Smøre- og vedligeholdelsesfri

    Smørefri

    Op til 60 % lettere

    Støjsvag

    Støjsvag tør drift

    Støjsvag drift for drejekransleje PRT

    Modstandsdygtig over for kemikalier og medier

    Temperatur

    Testet og afprøvet

    Ikon testet
    Rotation! Brochure

    Rotation!

    ® De mange anvendelsesmuligheder for iglidur® PRT-svingringlejer

    Anvendelseseksempler - drejekranse i det virkelige liv

    Solpanel med PRT-drejeled

    Effektiv solenergi til autocampere

    TV-beslag med PRT-drejekransleje

    TV-beslag med iglidur® PRT-drejekransleje

    Flipover med PRT-drejekransleje

    Roterende digital flipover

    Personlig robot

    Personlig robot

    Isolationsmaterialeskærer med PRT-drejekransleje

    Isoleringsmaterialeskærer med iglidur-® -PRT-svingringleje

    Kafferobot med PRT-drejekransleje

    Kafferobot

    Anvendelseseksempler

    ® Yderligere anvendelseseksempler med iglidur® PRT-drejekranser med glidelejer

    PRT-nyheder 2025

    Special- og tegningsdele

    **

    • PRT-drejeled med 50% t træindhold
    • Rustfrit stål- eller aluminiumslejer med besparelser på op til 85% i forhold til PRT-04-serien

    Interaktive 3D-modeller

    igus testlaboratorium

    CAD-filer

    Download af CAD-fil

    Vores nye produktkatalog

    Kontakt igus nu

    Ofte stillede spørgsmål om drejekranslejer

    PRT expert

    Hvad er PRT-glideelementer lavet af?

    iglidur glidelejer i detaljer

    Leder du efter drejekranser med kuglelejer?

    Kuglelejer

    Rådgivning

    Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

    Levering og vejledning