Skift sprog :

Vores smørefri drylin lineære systemer kører tørt, hvilket gør dem vedligeholdelsesfrie og modstandsdygtige over for ydre påvirkninger. Desuden er de særligt støjsvage takket være de anvendte materialer og det særlige design. Du kan nemt beregne levetiden online i nogle få trin. Takket være det personlige valg af enkeltdele af høj kvalitet kan hvert lineært system tilpasses individuelle behov. Et skift til et glidesystem kan reducere de løbende driftsomkostninger og i høj grad forbedre teknologien, hvilket resulterer i problemfri drift og lang levetid.
drylin teleskopskinner modstår høje temperaturer, stærke vibrationer og meget mere
Selv i sand, spåner og støv kan drylin lineære føringer bruges
Korrosionsfri og mediebestandig, til brug under vand
Omkring fire gange mere støjsvag end tilsvarende lineære lejer lavet af metal
Op til 75% lettere takket være højtydende polymerer
Alle systemer fungerer uden yderligere smøring og er derfor meget rene

Her finder du omfattende svar på disse og mange andre spørgsmål. Find ud af alt, hvad du har brug for at vide om vores lineære teknologi.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h