Testlaboratorium til energikæder

  • 2.147 m² (samlet areal igus® testlaboratorium 3.800 m²)
  • Over 15.000 tests om året for alle produkter
  • 53 testsystemer
  • 10 milliarder e-chain® cyklusser om året i e-chain® og chainflex® testlaboratorium
  • 3 milliarder testcyklusser for e-chain alene®

Hvilken slags tests udføres?

Lang rejse i felttest

Ny testrig til lange rejser

  • Kæder med rulleenergi
  • Kørehastighed på op til 8 m/s mulig
  • Op til 400 m køreafstand kan realiseres
  • 200 m testbane
  • Fuldt automatiseret system
Renrumslaboratorium

Renrumslaboratorium

Kold test

  • Temperatur: -40 °C
  • Vandring: 4,32 m
  • Hastighed: over 0,7m/s
  • Frekvens: ca. 6.900 cyklusser/dag

Test af mediemodstand

Hvad sker der med testresultaterne?

Online værktøjer

Online værktøjer

Innovationer i energikæder

Innovationer i energikæder

smart plastics

smart plastics

Udvalgte tests

Test for ikke-understøttet længde
Olietest med energikæder
Støjtest
Sammenligning af volumen
Energikæder til test i renrum
Trækprøvning med offshore-energikæden

Vi vil meget gerne teste din applikation

Mere information

igus testlaboratorium
Energikædesystemer
Online-konfiguratorer til e-kæder

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning