ESD/ATEX komponenter fremstillet af slidstærke materialer

Ledende komponenter til beskyttelse mod elektrostatiske udladninger og ATEX

energiforsyning til ESD og potentielt eksplosive atmosfærer

ESD komponenter energikæde

To-delte energikæder fremstillet af ESD-polymerer

ESD komponenter energikæder

ESD-energikæder med lynlåsbånd

  • Lynlåslignende design for hurtig åbning og lukning af låg
  • Lynlås-e-kæder kan forlænges og forkortes hvor som helst
  • Lille deling for støjsvag og jævn drift
  • Høje accelerationer: 100 m/s2 og mere
ESD komponenter energikæder for robotter

Robot energikæde med ESD-beskyttelse

  • Ca. ±10° vridning pr. kædeled
  • Høj trækstyrke takket være kugleled
  • Fiberstang til delvis retningsstyring og forstærkning
  • Ingen ekstra støtteelementer kræves, f.eks. stålkabler, fjederophæng
  • Valgfri tilbagetrækningssystemer fører 3D-e-kæde® en sikkert og pladsbesparende på robotarmen og forhindrer pålideligt dannelse af løkker
  • TRC – sikker, lukket og spånafvisende
  • Glat, robust ydre undgår fastklemning
ESD komponenter energikæder i anvendelse

Flere energikæder med ESD-beskyttelse

  • Standardiseret produkt igumid ESD: testet med over 10 millioner cyklusser til de højeste krav
  • Bevist gennem mange års brug i eksplosionsfarlige områder
  • Certificeret i henhold til DIN 53482 og retningslinjerne for statisk elektricitet ZH1/200 fra den tyske sammenslutning af institutioner for lovpligtig ulykkesforsikring og forebyggelse.

Elektrostatisk dissipative lejer

ESD komponenter glidelejer, bøsninger

Flangeret leje

  • ESD-kompatibel, slidstærk og afledende
  • Anvendes til at forhindre elektrostatisk opladning
  • Også til våde områder
  • Smøring og vedligeholdelsesfri
ESD komponenter kuglelejer

Antistatiske kuglelejer

  • Antistatisk
  • Jævn kørsel
  • Lav fugtabsorption
  • Snavsafvisende
  • Bur materiale: Polyamid (PA)
  • Kuglemateriale: rustfrit stål
  • Ringmateriale: xirodur F180
Elektrostatisk ledende kuglerulleenhed

Elektrostatisk ledende kugleoverføringsenheder

  • Elektrostatisk afledende
  • Lang levetid
  • Korrosionsfri
  • Slidbestandig i støvede og snavsede miljøer
  • Kuglemateriale: rustfrit stål
  • Rulle materiale: rustfrit stål
ESD-konforme drejeringslejer

ESD-kompatible drejeledele

  • ESD-kompatible
  • Helt vedligeholdelsesfri
  • Let at installere udskiftelige glidepuder
  • Høj slidstyrke
  • Til høje belastninger og høj stivhed
  • Rustfrit stålhus
  • Udskiftelige, vedligeholdelsesfrie glidelementer af iglidur-® F2

speciel del med ESD-specifikation

3D print komponenter med ESD egenskaber

3D-printede komponenter med ESD-egenskaber

  • Elektrostatisk afledende (ESD)
  • Smøring og vedligeholdelsesfri
  • Fremragende slidstyrke
  • Øget stivhed
  • Farve: sort (kontinuerlig)
  • Klar til levering inden for 1-3 dage
Antistatisk stangmateriale

Stangmateriale fremstillet af antistatisk materiale

  • Anvendes til at forhindre elektrostatisk opladning
  • Også til vådrum
  • Smøring og vedligeholdelsesfri

ESD-plast

iglidur-® F2

  • Volumenresistivitet < 109 Ωcm, testmetode DIN IEC 93
  • overflademodstand < 109 Ω, testmetode DIN 53482

xirodur F180

  • Specifik volumenmodstand 1012 Ωcm
  • overflademodstand 1012 Ω

xirodur F182

  • Specifik volumenmodstand 104 Ωcm
  • overflademodstand 104 Ω

iglidur F

  • Volumenresistivitet < 103 Ωcm, testmetode DIN IEC 93
  • overflademodstand <. 102 Ω, testmetode DIN 53482

iglidur i8-ESD

  • overflademodstand 3,6 x 107 Ω
  • Volumenresistivitet 2,8 x 107 Ωx cm DIN EN 62631-3-2: 2016-10

igumid G

  • Specifik volumenmodstand 1011 Ωcm
  • overflademodstand 1011 Ω

Er igus-® -produkter ATEX-certificerede?

Hvor anvendes ESD-komponenter?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning