Skift sprog :
En gevindstang er en cylindrisk rund stang med en udvendig gevind. Den bruges til at fastgøre genstande eller som et simpelt drivsystem i form af en bevægelig gevind. I Europa har gevindstænger normalt en metrisk ISO-standardgevind, for eksempel i henhold til DIN 13-1. Der findes dog mange andre gevindstænger i henhold til andre standarder, såsom UNC-gevindet i henhold til den amerikanske ANSI/ASME-standard. Sidst, men ikke mindst, er en trapezformet gevindspindel i henhold til DIN 103 også en gevindstang.
Gevindtypen defineres af profilformen, stigningen, antallet af vindinger og rotationsretningen. Yderligere termer vedrørende gevindet findes i vores blogindlæg. Gevindstangen kan meget let afkortes eller bearbejdes, hvilket gør den til et populært og alsidigt produkt. Anvendelsesområderne spænder fra model- og møbelkonstruktion til maskinteknik og fastgørelse af tunge laster såsom reolsystemer, gelændere, stålkonstruktioner eller trapper. I bygningskonstruktioner ophænges størstedelen af bygningsinstallationerne ved hjælp af gevindstænger. Gevindstænger er normalt fast forankret, f.eks. For eksempel i beton for efterfølgende at fastgøre et objekt.
Ud over de gevindstænger, der bruges til fastgørelsesformål, findes der også gevindspindler, såsom trapezformede eller højspiralformede ledeskruer, der bruges som bevægelige gevind. I daglig tale kaldes disse gevindspindler ofte gevindstænger. Faktisk omdanner ledeskruer en roterende bevægelse til en translatorisk bevægelse (bevægelsesgevind). Sammenlignet med gevindstænger, såsom metriske gevindstænger, er gevindspindler betydeligt mere effektive og velegnede til permanent dynamisk belastning. Gevindskruer drives normalt af håndhjul eller motorer.
De stejle gevindstænger er en del af vores dryspin-® -serie, som er specielt udviklet til hurtige og meget effektive applikationer. Der fås gevindstørrelser fra DS4x2,4 til DS18x100. Standardmaterialet til dryspin-® -gevindstænger er rustfrit stål AISI 304, AISI 304, hvilket gør dem 100% korrosionsfri og minimerer slid. Gevindspindlerne fås også i aluminium. De gevindstænger, der tilbydes af igus®, er generelt valset. Fordelene ved denne fremstillingsproces, såsom god overfladekvalitet og omkostningseffektiv produktion, er ideelle til den smørefri ledeskruemøtrik fremstillet af tribologisk optimeret plast. De stejle gevindstænger fås med højre-, venstre- og omvendt gevind.

Den patenterede dryspin-® -teknologi med stejle gevind blev udviklet af igus® i 2013 og tilbyder adskillige fordele i forhold til konventionelle stejle gevind. Takket være den flade flankevinkel omdanner den effektivt den påførte kraft til en translatorisk bevægelse. Med specifikationer og geometrier, der er tilpasset plastmøtrikken og spindlen, tilbyder dryspin-® endnu længere levetid og højere effektivitet til stejle gevind. Takket være den afrundede tandflangegeometri reduceres kontaktfladen mellem den gevindskårne spindel og spindelmøtrikken, og gevindskårne systemer kører næsten lydløst og vibrationsfrit under belastning.
 
De større afstande mellem de enkelte dryspin-® -gevind øger andelen (faktor 1,3) af tribologisk optimeret polymer i gevindene. Mere slidstærkt materiale og en højere effektivitetsgrad er afgørende for en levetid, der er op til 5 gange længere end for konventionelle stejle gevind.
I tværsnittet svarer den trapezformede gevind til en ligebenet trapez med en vinkel på 15°. Flankvinklen er 30°. Sammenlignet med standardgevindet har den trapezformede gevindspindel en større diameter og en større stigning. Føringsvinklen på trapezformede gevindspindler med enkelt start er mindre end buetangenten. Dette sikrer selvlåsning. Dobbeltstartede ledeskruer er derimod ikke selvlåsende.
Vores trapezgevindstænger fås i aluminium EN AW 6082, CF-15 stål (AISI 1015) og rustfrit stål. Dryspin-® e trapezgevindspindler er som standard fremstillet rullet, og vi tilbyder dem i højre-, venstre- og omvendt gevindretning.
I Europa har det metriske ISO-gevind slået sig fast, også kendt som standardgevind, normalgevind eller spidst gevind. De ydre kanter af dette gevind konvergerer i en kileform. Det metriske ISO-gevind er selvlåsende på grund af denne profilform. Flankvinklen mellem to gevind er 60°. Ligesom gevindstigningen angives diameteren i millimeter og mærkes med et M (f.eks. M8). Gevindet, som er defineret i DIN 13, bruges til friktionslåste forbindelser. De metriske gevindstænger fås hos os med højre gevind og i rustfrit stål 1.3041.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h