Skift sprog :

Mobilhomes og campingvogne har brug for udstyr med alle mulige justeringsmuligheder for at få plads til mange funktioner på lidt plads. Uanset om det er lineært, drejeligt eller roterende, har vi med vores lejeteknologi den rigtige løsning til indvendig og udvendig brug. Vores glidelejer og lineære moduler fremstillet af højtydende polymerer scorer point med støjsvag, jævn gang, lav vægt og frihed fra smøring.

Uanset om det er i markisers leddelte arm, i parabolantenners hældningsjustering, i sidespejle eller i hængsler på døre, vinduer, ovenlysvinduer og sæder: Vores plastlejer viser deres fordele i forhold til konventionelle metallejer i alle disse anvendelser. De er lette, kører 100% smørefrit og ruster ikke. Det gør dem især ideelle til udendørs brug på køretøjer - fugt, støv og snavs er ikke noget problem.

Omkostningerne kan reduceres med op til 40% med vores glidelejer. De sparer op til 80% vægt og reducerer dermed CO2-udledningen. Derudover kører lejerne særligt stille, kalibrerer sig selv under e-coating-processen og kan installeres hurtigt og nemt i metalplader takket være fleksible installationskoncepter.

Vi har et bredt udvalg af lineære føringer i vores produktsortiment til lineær justering af tv-skærme og borde, i tekøkkener og sengeudtræk, skydedøre eller cykelstativer. De er det rene, glidende alternativ til recirkulerende kuglelejer, 100% smørefri og vedligeholdelsesfri. Med støjsvag drift, korrosionsfri og smudsafvisende er de velegnede til indendørs og udendørs brug, i professionelle faciliteter såvel som i autocampere.

Meget kompakt under rejsen, meget rummelig på campingpladsen: Det er kort sagt den centrale specifikation for "Zoom" campingvognsprototypen, der er udviklet og bygget af Ross Design GmbH. Dens sovealkove og køkkenblok kan flyttes. For at sikre, at denne bevægelse fungerer pålideligt, brugte designerne vores lineære drylin SLW-akse.

Forespørgslen fra FAWO, Europas største distributør af interiør til campingvogne, var en udfordring: Eksperterne hos CERES skulle producere en vedligeholdelsesfri, vibrationsresistent og holdbar motoriseret tv-lift. Mange års udviklingsekspertise og designelementer af høj kvalitet gav det ønskede resultat. Et drylin lineært system med en matchende dryspin blyskrue spiller en nøglerolle her.

Vores smørefri dryspin-teknologi bruges i udtrækkelige trin, sædejusteringer og ratstammer. Plastmøtrikkerne og blyskruerne garanterer en effektivitet på op til 82% og en levetid, der er op til 30% længere end konventionelle blyskruedrev. De er velegnede til små installationsrum og kører næsten lydløst, selv ved lave drejningsmomenter.

Vores PRT-drejekranslejer sikrer pålidelig rotationsbevægelse, f.eks. i bilsæder, i bunden af borde eller parabolmonteringer. Designet er ikke baseret på metalruller eller -kugler, men på vedligeholdelsesfrie glideelementer af tribologisk optimerede iglidur-materialer i kombination med ringe af aluminium eller rustfrit stål. Lejerne er robuste, støjsvage og vedligeholdelsesfrie på grund af deres tørre drift, og de er ufølsomme over for fugt og snavs.
Når køretøjskomponenter og udstyrselementer flyttes elektrisk, sikrer energikæder pålidelig kabelføring. Vores e-kæder i plast er støjsvage og lette, nemme at installere og så kompakte, at de passer ind i små installationsrum. Vi har mange varianter i vores produktsortiment, både til lineære og roterende bevægelser.



Vores tjenester, nye produkter og klassiske produkter til brug i og på køretøjer

Byg dit eget varevognsinteriør med vores lineære føringer og drejekranse