igus testlaboratorium: forskning på 4.000 m²

igus' testlaboratorium: Forskning på 5.500 m².

Gennemprøvet, forudsigelig, testet

Garanteret lang levetid og igus-garanti

Hvad bliver testet?

  • 2.000 m² udendørs område til energikæder og chainflex-kabler med meget lange vandringer
  • 1.500 m² testområde for chainflex-kabler i vores egne energikæder
  • 300 m² testområde for iglidur glidelejer, drylin lineære lejer og Low Cost Automation - sidstnævnte delvist under virkelige forhold i kvalitetssikringen
  • 200 m² testområde for igus:bike og cykelkomponenter
  • NYT: 1.500 m² testområde i den nye fabrikshal
Test use case

Vi tester også din use case

Ekstern test af en energikæde med lang vandring

Hvor mange tests udføres i igus' laboratorium?

  • Over 15.000 tests i alt, herunder ca. 4.000 på e-kæder og chainflex og ca. 11.000 på dry-tech (roterende, drejende, lineær, tumlende, opvarmet, under vand osv.).
  • 10 milliarder e-kæde-cyklusser
  • 3.500 testede kabler
  • 1.000 skræddersyede analyser
  • Op til 800 tests kører parallelt

Testdata fra vores testlaboratorium føres ind i onlineværktøjer

Hvad sker der med testdataene?


Testlaboratorium 360°

Virtuel opdagelsestur gennem laboratoriet


Tribologi og tribo-polymerer

Tribologi

Tribologi er kernen i vores bevægelsesplast

Dr.-Ing. Ralf Selzer i testlaboratoriet for glidelejer

Hvad er tribo-polymerer?