Skift sprog :
igus® tilbyder forskellige materialer til glideelementer og parringspartnere til drylin® lineære systemer. Mange års test har vist, at iglidur® J, J 200 og X er de optimale materialer til de fleste lineære applikationer på grund af deres slid- og friktionsegenskaber.
Materialet iglidur® J opnåede de bedste resultater i vores test på næsten alle akselmaterialer. Sammenlignende laboratorietest viser, at iglidur® J er den polymer, der har den laveste friktion og det laveste slid til lineære anvendelser.
Særlig specifikation af
iglidur® J:

iglidur® J200 er specielt udviklet til lineære anvendelser i kombination med hårdt anodiserede aluminiumsoverflader. Denne kombination opnåede langt de bedste resultater i vores laboratorietest.
Særlig specifikation af iglidur® J200:

iglidur® X er kendetegnet ved sin høje temperaturbestandighed og trykstyrke kombineret med ekstrem kemikaliebestandighed. iglidur® X opnår sin bedste slidstyrke på aksler af rustfrit stål og forkromet stål.
Særlig specifikation af
iglidur® X:

iglidur® E7 er specialisten til aksler af stål og rustfrit stål. Dette materiale er meget vibrationsdæmpende og særligt slidstærkt og opnår en 8 gange højere levetid.
Særlige specifikationer for iglidur® E7:
Y = friktionskoefficient

Y = friktionskoefficient
Y = slid

Y = slid
Y = levetid

Y = levetid
| AWM(P): | Hård-anodiseret aluminiumsskaft h10 eller h8 |
| SWM: | Hærdet og slebet stålaksel, h6, (AISI 1055) |
| EWM: | Hærdet og slebet aksel i rustfrit stål, h6, (AISI 440C) |
| EEWM: | Hærdet og slebet aksel i rustfrit stål, h6, (AISI 420C) |
| hv: | Hårdt forkromet og slebet stålskaft, h7, (AISI 1055) |
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h